Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.2.0

  • Kapitel TwinCAT-Bibliotheken entfernt

2.1.0

  • Kapitel Technische Daten aktualisiert
  • Kapitel Hinweise zum ESD-Schutz hinzugefügt
  • Kapitel Entsorgung hinzugefügt
  • Kapitel TwinCAT-Bibliotheken hinzugefügt
  • Kapitel Beckhoff Identification Code (BIC) hinzugefügt
  • Dokumentstruktur aktualisiert
  • Neue Titelseite

2.0.0

  • Migration

1.0.0

  • Produktübersicht aktualisiert
  • Technische Daten aktualisiert
  • Beschreibung der Konfigurations-Software KS2000 erweitert
  • Registerbeschreibung aktualisiert

0.5

  • Vorläufige Version

Firm- und Hardware-Stände

Dokumentation
Version

KL6224

Firmware

Hardware

2.2.0

04

05

2.1.0

04

05

2.0.0

04

04

1.0.0

03

02

0.5

00

01

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.

Die IO-Link-Spezifikation 1.1 wird von der KL6224 ab Firmware-Version 02 unterstützt.

Syntax der Seriennummer

Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand
HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Seriennummer 02 13 00 01:

02 - Produktionswoche 02
13 - Produktionsjahr 2013
00 - Firmware-Stand 00
01 - Hardware-Stand 01