Ausgabestände der Dokumentation
Version | Kommentar |
---|---|
2.3.0 |
|
2.2.0 |
|
2.1.0 |
|
2.0.0 |
|
1.3.0 |
|
1.2.0 |
|
1.1.0 |
|
1.0 |
|
0.1 | Vorabversion (nur KL5151) |
Firm- und Hardware-Stände
Dokumentation | KL5151, KS5151 | KL5151-0021 | KL5152 (KL5151-0050), KS5152 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | Firmware | Hardware | |
2.3.0 | 4E | 11 | 14 | 11 | 4E | 11 |
2.2.0 | 4E | 09 | 14 | 09 | 4E | 09 |
2.1.0 | 4E | 09 | 14 | 09 | 4E | 09 |
2.0.0 | 4E | 09 | 14 | 09 | 4E | 09 |
1.3.0 | 4C | 07 | 13 | 07 | 4C | 07 |
1.2.0 | 4C | 07 | 13 | 07 | 4C | 07 |
1.1.0 | 3A | 02 | - | - | 3A | 02 |
1.0 | 3A | 02 | 3A | 02 | ||
0.1 | 3A | 00 | - | - |
Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.
Syntax der Seriennummer
Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH WW - Produktionswoche (Kalenderwoche) | Beispiel mit Seriennummer 35 04 3A 02: 35 - Produktionswoche 35 |