Technische Daten
Technische Daten | KL4132, KS4132 |
---|---|
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Spannungsversorgung | Über den K-Bus |
Signalstrom | -10 V…+10 V |
Bürde | > 5 kΩ |
Genauigkeit | < ±0,1 % (vom Messbereichsendwert) |
Auflösung | 16 Bit |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Signalspannung) |
Wandlungszeit | ~ 1,5 ms |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 75 mA |
Bitbreite im K-Bus E /A | Output: 2 x 16 Bit Daten (optional 2 x 8 Bit Control/Status) |
Konfiguration | Keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Gewicht | ca. 85 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, cULus, EAC, ATEX |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |