Grundlagen zur Funktion
Die analogen Ausgangsklemmen KL403x erzeugen Signale im Bereich von -10 V bis +10 V mit einer Auflösung von 12-Bit (4095 Schritte). Die Ausgangsspannung ist galvanisch getrennt vom K-Bus.
Die LEDs geben den Betriebszustand des dazugehörigen Klemmenkanals wieder.
- grüne Run-LED:
- Ein: normaler Betrieb
- Aus: Watchdog-Timer Overflow ist aufgetreten. Werden vom Buskoppler 100 ms keine Prozessdaten übertragen, so erlöschen die grünen LEDs. Der Ausgang nimmt eine vom Anwender vorgegebene Spannung an (s. Feature-Register).
Eingabeformat der Prozessdaten
Die Prozessdaten werden im Auslieferungszustand im Zweierkomplement dargestellt (integer -1 entspricht 0xFFFF). Über das Feature-Register (R32) sind andere Darstellungsarten anwählbar.
Ausgangswert | Prozessdatum | |
---|---|---|
dez | hex | |
-10 V | (-32767) | 0x8001 |
-5 V | (-16383) | 0xC001 |
0 V | (0) | 0x0000 |
5 V | (16383) | 0x3FFF |
10 V | (32767) | 0x7FFF |
Prozessdaten
Die Prozessdaten, die vom Buskoppler kommen, werden wie folgt an den Prozess ausgegeben:
Y_dac = X | (1.0) | Weder Anwender- noch Herstellerskalierung aktiv. |
Y_1 = B_h + A_h * X | (1.1) | Herstellerskalierung aktiv |
Y_2 = B_w + A_w * X | (1.2) | Anwenderskalierung aktiv |
Y_1 = B_h + A_h * X | (1.3) | Hersteller- und Anwenderskalierung aktiv |