Einführung

Einführung 1:
KL4031, KL4032, KL4034

Die analogen Ausgangsklemmen KL403x/KS403x erzeugen Signale im Bereich von -10 V bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle der Busklemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Den Datenaustausch mit dem Buskoppler zeigen Run-LEDs an.