KL400x - Einführung

KL400x - Einführung 1:
KL4001, KL4002, KL4004

Die analogen Ausgangsklemmen KL400x erzeugen Signale im Bereich von 0 V bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle der Busklemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Den Datenaustausch mit dem Buskoppler zeigen Run-LEDs an.