Control- und Status-Bytes

Prozessdatenbetrieb

Control-Byte (bei Prozessdatenbetrieb)

Das Control-Byte (CB) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.

Bit

CB.7

CB.6

CB.5

CB.4

CB.3

CB.2

CB.1

CB.0

Name

RegAccess

R/W

StartCalibration

disAutorange

Voltage/Current

DC/AC

Range

Bit

Name

Beschreibung

CB.7

RegAccess

0bin

Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb)

CB.6

R/W

0bin

Lesezugriff

1bin

Schreibzugriff

CB.5

StartCalibration

1bin

Initialisiert eine automatische Korrektur des internen Messbereiches (nur wenn Register R33 = 4)

CB.4

disAutorange

0bin

Autorange aktiviert

1bin

Autorange deaktiviert

CB.3

Voltage/Current

0bin

Voltage

1bin

Current

CB.2

DC/AC

0bin

DC

1bin

AC

CB.1, CB.0

Range

Messbereich (siehe auch CB.2)

00bin

3 V oder 1 A

01bin

30 V oder 10 A

10bin

300 V

11bin

300 mV oder 100 mA

Status-Byte (bei Prozessdatenbetrieb)

Das Status-Byte (SB) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.

Bit

SB.7

SB.6

SB.5

SB.4

SB.3

SB.2

SB.1

SB.0

Name

RegAccess

Error

-

noAutorange

range invalid

extended range

overrange

underrange

Bit

Name

Beschreibung

SB.7

RegAccess

0bin

Prozessdatenbetrieb eingeschaltet

SB.6

Error

1bin

Messbereichsüberschreitung, Over- oder Underrange, die Error-LED leuchtet oder Wandlungsfehler oder ungültiger Messbereich

SB.5

-

0bin

reserviert

SB.4

noAutorange

0bin

Autorange aktiviert

1bin

Autorange deaktiviert

SB.3

data invalid

1bin

Ungültige Prozessdaten, z.B. Wert ungültig, z.B. Filter Latency, Hochlauf

SB.2

extended range*

1bin

Der erweiterte Messbereich (~10 % des Messbereichsendwertes) wird genutzt (Hysterese-Bereich der Autorange-Funktion).

SB.1

overrange

1bin

Überschreitung des elektrischen Messbereiches

SB.0

underrange

1bin

Unterschreitung des elektrischen Messbereiches im DC-Modus (keine Anzeige im AC-Modus)

*) Der Extended Range steht nur für die Messbereiche 300 mV, 3 V, 30 V und 1 A zur Verfügung.

Registerkommunikation

Control-Byte (bei Registerkommunikation)

Das Control-Byte (CB) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.

Bit

CB.7

CB.6

CB.5

CB.4

CB.3

CB.2

CB.1

CB.0

Name

RegAccess

R/W

Reg-Nr.

Bit

Name

Beschreibung

CB.7

RegAccess

1bin

Registerkommunikation eingeschaltet

CB.6

R/W

0bin

Lesezugriff

1bin

Schreibzugriff

CB.5 bis CB.0

Reg-Nr.

Registernummer:
Tragen Sie hier die Nummer des Registers ein, das Sie
- mit dem Eingangsdatenwort DataIN lesen oder
- mit dem Ausgangsdatenwort DataOUT beschreiben wollen.

Status-Byte (bei Registerkommunikation)

Das Status-Byte (SB) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.

Bit

SB.7

SB.6

SB.5

SB.4

SB.3

SB.2

SB.1

SB.0

Name

RegAccess

R/W

Reg-Nr.

Bit

Name

Beschreibung

SB.7

RegAccess

1bin

Quittung für Registerzugriff

SB.6

R

0bin

Lesezugriff

SB.5 bis SB.0

Reg-Nr.

Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde.