KL3464 und KL3468 - Grundlagen zur Funktion

Die analoge Eingangsklemmen KL3464 und KL3468 verarbeiten Signale im Bereich von 0 V bis +10 V mit einer Auflösung von 12 Bit (4095 Schritte). Bei den Eingängen handelt es sich um Single-Ended-Eingänge mit einem gemeinsamen Massepotential.

Ausgabeformat der Prozessdaten

Die Prozessdaten werden im Auslieferungszustand im Zweierkomplement dargestellt (-1integer entspricht 0xFFFF). Über das Feature-Register R32 sind andere Darstellungsarten anwählbar (z. B. Betrags-Vorzeichendarstellung, Siemens-Ausgabeformat).

Messwert

Eingangsdaten

dezimal

hexadezimal

0 V

0

0x0000

+5 V

16383

0x3FFF

+10 V

32767

0x7FFF

Gleichungen für die Prozessdaten

Die Prozessdaten, die zum Buskoppler übertragen werden, berechnen sich aus den folgenden Gleichungen:

Weder Anwender noch Herstellerskalierung aktiv

Ya = (Ba + XADC) x Aa

(1.0)

Yaus = Ya

 

Herstellerskalierung aktiv (Default-Einstellung)

Y1 = Bh + Ah x Ya

(1.1)

Yaus = Y1

 

Anwenderskalierung aktiv

Y2 = Bw + Aw x Ya

(1.2)

Yaus = Y2

 

Hersteller- und Anwenderskalierung aktiv

Y1 = Bh + Ah x Ya

(1.3)

Y2 = Bw + Aw x Y1

(1.4)

Yaus = Y2

 

Legende

XADC:

Ausgabewerte des A/D-Wandlers

 

Yaus:

Prozessdaten zur SPS

 

Ba ,  Aa:

Hersteller Gain- und Offsetabgleich

(R17, R18)

Bh ,  Ah:

Hersteller-Skalierung

(R19, R20)

Bw,  Aw:

Anwender-Skalierung

(R33, R34)

Die Gradengleichungen werden über Register R32 aktiviert.

KL3464 und KL3468 - Grundlagen zur Funktion 1:
Signalverarbeitung