Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.3.0

  • Beschreibung des Siemens-Ausgabeformats im Abschnitt R32: Feature-Register korrigiert
  • Kapitel Technische Daten aktualisiert
  • Kapitel IECEx - Besondere Bedingungen hinzugefügt
  • Kapitel Entsorgung hinzugefügt

3.2.0

  • Registerübersicht und Registerbeschreibung aktualisiert
  • Kapitel Hinweise zum ESD-Schutz hinzugefügt
  • Neue Titelseite

3.1.0

  • Gestaltung der Sicherheitshinweise an IEC 82079-1 angepasst.
  • Kapitel Hinweise zum ESD Schutz eingefügt
  • Beispielprogramm zum Kapitel Konfigurations-Software KS2000 hinzugefügt
  • Dokumentstruktur aktualisiert

3.0.0

  • Migration

2.2.0

  • Montage und Verdrahtung aktualisiert
  • Technische Daten aktualisiert
  • ATEX-Hinweise hinzugefügt
  • Erweiterter Temperaturbereich für KL3404 und KL3464

2.1.2

  • Anschlussbelegung korrigiert

2.1.1

  • Technische Daten aktualisiert
  • Registerbeschreibung aktualisiert
  • Beschreibung der KS2000-Einstellungen aktualisiert
  • Firm- und Hardware-Stände aktualisiert

2.1.0

  • Infinite-Impulse-Response-Filter (IIR) hinzugefügt
  • Registerbeschreibung aktualisiert
  • Beschreibung der Konfigurations-Software KS2000 aktualisiert

2.0.0

  • Achtkanalige Busklemmen hinzugefügt: KL3408 und KL3468

1.1

  • Verbindung der Bezugsmasse korrigiert

1.0

  • erste Veröffentlichung

0.1

  • internes Korrekturexemplar

Firm- und Hardware-Stände

Dokumentation
Version

KL3404/KS3404

KL3408/KS3408

KL3464/KS3464

KL3468/KS3468

Firmware

Hardware

Firmware

Hardware

Firmware

Hardware

Firmware

Hardware

3.3.0

1E

08

1D

08

1F

08

1D

08

3.2.0

1E

07

1D

07

1F

07

1D

07

3.1.0

1E

06

1D

06

1F

06

1D

06

3.0.0

1E

06

1D

06

1F

06

1D

06

2.2.0

1E

01

1C

01

1E

01

1C

01

2.1.2

1E

01

1C

01

1E

01

1C

01

2.1.1

1E

01

1C

01

1E

01

1C

01

2.1.0

1E

00

1C

00

1E

00

1C

00

2.0.0

1D

00

1B

00

1D

00

1B

00

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.

Syntax der Seriennummer

Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand
HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Seriennummer 35 04 1B 01:

35 - Produktionswoche 35
04 - Produktionsjahr 2004
1B - Firmware-Stand 1B
01 - Hardware-Stand 01