Technische Daten
Technische Daten | KL3356, KS3356 |
---|---|
Eingänge | 2, für eine Brückenschaltung |
Signalspannung UD | -20 mV ... +20 mV |
Eingangswiderstand (UD) | > 1 MΩ |
Versorgungsspannung für die Messbrücke (UV) | 5 V ... 12 V (empfohlen) |
Referenzspannung URef | maximal 12 V |
Eingangswiderstand (URef) | > 200 kΩ |
Auflösung | 16 Bit |
Wandlungszeit | < 250 ms, konfigurierbar |
Messfehler (gesamter Messbereich) | ±0,01% vom Messbereichsendwert, Selbstkalibrierung |
Bitbreite im K-Bus E /A | 2 x 16 Bit Nutzdaten, 2 x 8 Bit Control/Status |
Bitbreite im Eingangsprozessabbild | 2 Datenworte, 2 Status-Bytes |
Bitbreite im Ausgangsprozessabbild | 2 Datenworte, 2 Control-Bytes |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den K-Bus |
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typisch 85 mA |
Gewicht | ca. 75 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
bei allen Klemmen der Bauform KSxxxx | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, cULus, ATEX |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |