Ausgabestände der Dokumentation
Version | Kommentar |
---|---|
2.4.0 |
|
2.3.0 |
|
2.2.0 |
|
2.1.0 |
|
2.0.0 |
|
1.1.0 |
|
1.0.0 |
|
Firm- und Hardware-Stände
Dokumentation | Firmware | Hardware |
---|---|---|
2.3.0 | 1C | 03 |
2.2.0 | 1C | 02 |
2.1.0 | 1C | 02 |
2.0.0 | 1C | 02 |
1.1.0 | 1B | 00 |
1.0.0 | 1B | 00 |
Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der Klemme aufgedruckten Seriennummer entnehmen.
Syntax der Seriennummer
Aufbau der Seriennummer: WW YY FF HH WW - Produktionswoche (Kalenderwoche) | Beispiel mit Seriennummer 20 09 1A 00: 20 - Produktionswoche 20 |