LEDs
LED | Anzeige | |
---|---|---|
K-Bus Power | EIN | Spannungsversorgung (5 V) auf dem K-Bus vorhanden |
AUS | keine Spannungsversorgung (5 V) auf dem K-Bus vorhanden | |
K-Bus Run | EIN | Datenübertragung auf dem K-Bus aktiv |
AUS | Datenübertragung auf dem K-Bus nicht aktiv | |
Run 1 | EIN | Kanal 1 aktiv:
|
AUS | Kanal 1 nicht aktiv:
| |
Error 1 | EIN |
|
AUS |
| |
Run 2 | EIN | Kanal 2 aktiv:
|
AUS | Kanal 2 nicht aktiv:
| |
Error 2 | EIN |
|
AUS |
|
Begrenzung des Messbereichs
Die Klemme signalisiert der übergeordneten Steuerung eine Über- und Unterschreitung des Messbereichs im Status-Byte. Ist der aktuelle Messwert
- größer als im Register R21 spezifiziert, wird im Status-Byte das Bit 1 gesetzt,
- kleiner als im Register R22 spezifiziert wird im Status-Byte das Bit 0 gesetzt.
In beiden Fällen leuchtet die ERROR-LED des jeweiligen Kanals. Diese Anzeige kann durch das Bit R32.8 deaktiviert werden.