Produktübersicht

Modul

Signalspannung

Signalstrom

Filter

KL3102, KS3102

-10 V bis +10 V

 

50 Hz, konfigurierbar

KL3112, KS3112

 

0 mA bis 20 mA

50 Hz, konfigurierbar

KL3122, KS3122

 

4 mA bis 20 mA

50 Hz, konfigurierbar