Technische Daten

Technische Daten

KL2542 / KS2542

Anzahl der DC-Motor-Endstufen

2

Lastart

Bürsten-DC-Motoren, induktiv

Versorgung der Ausgangsstufe

über Klemmstellen

Nennlastspannung

8 VDC bis 48 VDC

Ausgangsstrom je Kanal

Nennstrom 3,5 A, Spitzenstrom 5 A (Kurzschlussfest, thermische Überlastwarnung für beide Ausgangsstufen gemeinsam)

PWM-Taktfrequenz

36 kHz, Kanäle zueinander 180° phasenverschoben

Tastverhältnis

0 ... 100% (spannungsgeregelt)

Auflösung

Strom

12 Bit

Spannung (Geschwindigkeit)

16 Bit

Anzahl digitale Eingänge

2 (für Endlagen)

Nennspannung der Eingänge

24 VDC (-15% / +20%)

Signalspannung digitaler Eingang "0"

-3 V ... 2 V

Signalspannung digitaler Eingang "1"

15 V ... 30 V

Eingangsfilter

0,2 ms

Eingangsstrom

typisch 5 mA

Anzahl Encoder-Eingänge

4 (für ein Encoder-System)

Geberspannung "0"

-3 V ... 1,5 V

Geberspannung "1"

2,5 V ... 24 V

Geberfrequenz

max. 250 kHz

Potenzialtrennung

500 V (K-Bus/Netzspannung)

Spannungsversorgung für Elektronik

über den K-Bus

Stromaufnahme aus dem K-Bus

typisch: 100 mA

Stromaufnahme aus den Powerkontakten

typisch: 20 mA

Bitbreite im Eingangsprozessabbild

2 x 16 Bit Daten, 2 x 8 Bit Status

Bitbreite im Ausgangsprozessabbild

2 x 16 Bit Daten, 2 x 8 Bit Control

Konfiguration

über den Buskoppler oder die Steuerung

Gewicht

ca. 100 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP 20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen/Kennzeichnungen

CE, UKCA, EAC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).