KL2545 - Anschlussbelegung
WARNUNG | |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Linker Gehäuseteil
Klemmstelle | Nr. | Anschluss für |
---|---|---|
Encoder A, A | 1 | Encoder A, Anschluss A |
Encoder B, A | 2 | Encoder B, Anschluss A |
Encoder Power +24 V | 3 | Encoder-Versorgung (von positivem Powerkontakt) |
Input 1 | 4 | Digitaler Eingang 1 (24 VDC). |
Encoder A, B | 5 | Encoder A, Anschluss B |
Encoder B, B | 6 | Encoder B, Anschluss B |
Encoder Power 0 V | 7 | Encoder-Versorgung (von negativem Powerkontakt) |
Input 2 | 8 | Digitaler Eingang 2 (24 VDC). |
Rechter Gehäuseteil
Klemmstelle (rechts) | Nr. | Anschluss für |
---|---|---|
Load A, A1 | 1' | Last A, Anschluss A1 |
Load B, B1 | 2' | Last B, Anschluss B1 |
Sense A | 3' | Last A, Sense |
Load Power 48 V | 4' | Einspeisung für Lastversorgung (maximal +48 VDC) |
Load A, A2 | 5' | Last A, Anschluss A2 |
Load B, B2 | 6' | Last B, Anschluss B2 |
Sense B | 7' | Last B, Sense |
Load Power 0 V | 8' | Einspeisung für Lastversorgung (0 VDC) |
Power Kontakte
Die Spannung Up der Powerkontakte (+24 VDC) versorgt folgende Verbraucher:
- Inkremental-Encoder (Klemmstelle 3 und 7)
- digitale Eingänge (Klemmstelle 4 und 8)
- Endstufentreiber der Pulsweitenstromklemme
Einschalt-Reihenfolge der Versorgungsspannungen Die Spannung Up muss an den Power-Kontakten schon anliegen wenn die K-Bus-Spannung eingeschaltet wird, damit interne Schaltkreise (Endstufentreiber) initialisiert werden können. |
WARNUNG | |
Ventile werden bei Ausfall der K-Bus-Spannung nicht zurückgesetzt! Falls die K-Bus-Spannung (5 V, gespeist aus der Versorgungsspannung des Buskopplers Us) ausfällt, werden die Ausgangstreiber nicht zurückgesetzt! Dies bedeutet, dass die Ventile dann nicht in die Ausgangsstellung zurückgefahren werden! |