Technische Daten
Technische Daten | KL2502-0000/ | KL2502-0010 | KL2512-0000/ |
---|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 2 | ||
Nennlastspannung | 24 VDC (20 V … 29 V) | ||
Geschaltetes Potential | 24 V | 0 V | |
Lastart | ohmsch, induktiv | ohmsch | |
Ausgangsstrom max. (pro Kanal) | 0,1 A (kurzschlussfest, 1 A Treiberbaustein) | 1,5 A | |
Grundfrequenz | 1 ... 20 kHz, Default: 250 Hz | ||
Tastverhältnis | 0 … 100 % | 0 … 100 % | |
Auflösung | max. 10 Bit | ||
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus / Feldspannung) | ||
Stromaufnahme aus dem K-Bus | typ. 18 mA | typ. 22 mA | typ. 18 mA |
Stromaufnahme Lastspannung | typ. 10 mA | ||
Bitbreite im Prozessabbild | 48 E/A: 2 x 16 Bit Daten, 2 x 8 Bit Control/Status | ||
Konfiguration | Keine Adresseinstellung, | ||
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen | ||
Gewicht | ca. 50 g | ||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C | ||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C | ||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, UKCA, EAC | CE, UKCA, EAC, |
Ex-Kennzeichnungen
Standard | KL2502-0000/ | KL2502-0010 | KL2512-0000/ |
---|---|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | - | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc | - | - |
cFMus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | - | - |