BECKHOFF Information System

Dokumentationen für EtherCAT Box / Feldbus Box / Feldbus Module

 

EtherCAT Box

ATEX-Hinweise - Hinweise zum Einsatz von EtherCAT-Box-Modulen in explosionsgefährdeten Bereichen

EP1122 - EtherCAT-Abzweig in Schutzart IP67

EP1xxx - EtherCAT Box mit digitalen Eingängen oder ID-Schaltern
EP1518 - EtherCAT Box mit acht digitalen Eingängen und zwei Zählern
EP1816-3008 - EtherCAT Box mit digitalen Eingängen und Beschleunigungssensoren

EP2xxx - EtherCAT Box mit digitalen Ausgängen oder digitalen Ein- und Ausgängen

EP3162 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen Eingängen
EP3174 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen Eingängen
EP3182 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen Eingängen
EP3184 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen Eingängen

EP3204 - EtherCAT Box für PT100, PT1000 usw.
EP3314 - EtherCAT Box für Thermoelemente
EP3356 - Einkanalige präzise Wägezellenauswertung (Widerstandsbrücke), 24 Bit
EP3744 - EtherCAT Box mit digitalen Ein-, Aus- und Differenzdruckeingängen

EP4174 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen Ausgängen
EP4374 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen Ein- und Ausgängen

EP5101 - EtherCAT Box mit Inkremental-Encoder-Interface (Differenzeingänge)
EP5151 - EtherCAT Box mit Inkremental-Encoder-Interface (24 VDC-Eingänge)

EP6001 - EtherCAT Box mit einer seriellen Schnittstelle (RS232 oder RS422/RS485)
EP6002 - EtherCAT Box mit zwei seriellen Schnittstellen (RS232 oder RS422/RS485)

EP6224 - IO-Link-Master in Schutzart IP67 für bis zu 4 IO-Link-Teilnehmer
EP6228 - IO-Link-Master in Schutzart IP67 für bis zu 8 IO-Link-Teilnehmer

EP7041 - Schrittmotormodule mit Interface für Inkremental-Encoder

EP8309-1022 - Multifunktionale EtherCAT Box

EP9128 - EtherCAT-Sternverteiler in Schutzart IP67

EP9214 - Powerverteilung für EtherCAT Box
EP9224 - Powerverteilung für EtherCAT Box, mit Data Logging

 

EtherCAT-P-Box

EPP1xxx - EtherCAT-P-Box mit digitalen Eingängen

EPP2xxx - EtherCAT-P-Box mit digitalen Ausgängen

EPPxxxx - EtherCAT-P-Box-System-Module

 

I/O-Link Box

EPI1xxx - I/O-Link Box mit digitalen Eingängen

EPI2xxx - I/O-Link Box mit digitalen Ausgängen oder digitalen Ein- und Ausgängen

 

Feldbus Box

Feldbusspezifische Dokumentationen

FBB-x110 - Feldbus Box für EtherCAT

FBB-x310 - Feldbus Box für PROFIBUS

FBB-x510 - Feldbus Box für CANopen

ILxxxx-B520 - Fieldbus Box für DeviceNET
IPxxxx-B520 - Fieldbus Box für DeviceNET

FBB-x730 - Feldbus Box für Modbus

FBB-x8x0 - Feldbus Box für RS232, RS485

FBB-x900 - Feldbus Box für Ethernet

FBB-x903 - Feldbus Box für PROFINET

Allgemeingültige Dokumentationen

FBB-IO-Mod - Feldbus Box: Signalvarianten, Installation, Konfiguration

 

Feldbus Module

FM33xx-B110 - Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

FM33xx-B310 - Thermoelement-Feldbus-Module mit PROFIBUS-Schnittstelle

 

 

Weitere Dokumentationen zu Beckhoff Feldbuskomponenten finden Sie auf unserer Homepage (http://www.beckhoff.de) unter Download.