EtherCAT-Klemmen
Systembeschreibung, Projektierung und Installation
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
Systembeschreibung EtherCAT-Feldbus | |
Hinweise zum Einsatz der Beckhoff Klemmensysteme in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß ATEX und IECEx | |
Hinweise zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen | |
Technische Empfehlungen und Hinweise zur Auslegung, Ausfertigung und Prüfung | |
Anschlussbilder und Ex-Kennzeichnungen |
Digitale Eingangsklemmen
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
2-kanalige Digital-Eingangsklemme (24 VDC, 3 ms Eingangsfilter) | |
2-kanalige Digital-Eingangsklemme (24 VDC, 10 µs Eingangsfilter) | |
4-kanalige Digital-Eingangsklemme (24 VDC, 3 ms Eingangsfilter, für Typ-2-Sensoren) | |
2-kanalige Digital-Eingangsklemme (NAMUR-Schaltverstärker) | |
4-kanalige Digital-Eingangsklemme (24 VDC, 3 ms Eingangsfilter, negativ schaltend) | |
4-kanalige Digital-Eingangsklemme (24 VDC, 3 ms Eingangsfilter, Sensorversorgung) | |
4-kanalige Digital-Eingangsklemme (5 VDC, 10 µs Eingangsfilter, Sensorversorgung) | |
2-kanalige Digital-Eingangsklemme (24 VDC, TON / TOFF 1 µs) | |
2-kanalige Digital-Eingangsklemme (24 VDC, mit Timestamp) | |
4-kanalige Digital-Eingangsklemme (24 VDC, mit Timestamp) | |
8-kanalige Digital-Eingangsklemme (24 VDC, mit Multi-Timestamp) | |
2-kanalige Digital-Eingangsklemme (24 VDC, mit Oversampling) | |
2-kanalige Digital-Eingangsklemme Thermistor | |
Vor-/Rückwärtszähler (24 VDC, 100 kHz) | |
2-kanalige Digital-Eingangsklemme (120..230 VAC, 10 ms Eingangsfilter) | |
2-kanalige Digital-Eingangsklemme (120 VAC/DC, 10 ms Eingangsfilter) | |
2-kanalige Digital-Eingangsklemme (120..230 VAC, 10 ms Eingangsfilter, ohne Powerkontakte) | |
4-kanalige Digital-HD-Eingangsklemme (24 VDC, 3 ms Eingangsfilter) | |
4-kanalige Digital-HD-Eingangsklemme (24 VDC, 10 µs Eingangsfilter) | |
8-kanalige Digital-HD-Eingangs- und Ausgangsklemme | |
16-kanalige Digital-HD-Eingangsklemme | |
16-kanalige Digital-HD-Eingangsklemme (24 VDC, 10 µs Eingangsfilter, Flachbandkabelanschluss) | |
16-kanalige Digital-HD-Eingangsklemme (24 VDC, 3 ms Eingangsfilter, masseschaltend) |
Digitale Ausgangsklemmen
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
2-kanalige Digital-Ausgangsklemme (24 VDC, 0,5 A) | |
4-kanalige Digital-Ausgangsklemme (24 VDC, 0,5 A, Diagnose) | |
2-kanalige Digital-Ausgangsklemme (24 VDC, 2 A) | |
2-kanalige Digital-Ausgangsklemme (24 VDC, 2 A, Diagnoseeingänge) | |
2-kanalige Digital-Ausgangsklemme (24 VDC, 2 x 4 A, 1 x 8 A) | |
8-kanalige Digital-Ausgangsklemme (24 VDC, 0.5 A, mit Kanal-Diagnose) | |
4-kanalige Digital-Ausgangsklemme (24 VDC, 2 A, mit erweiterter Diagnose) | |
4-kanalige Digital-Ausgangsklemme (24 VDC, 0,5 A, negativ schaltend) | |
4-kanalige Digital-Ausgangsklemme (5 VDC, CMOS-Ausgänge) | |
2-kanalige Digital-Ausgangsklemme (24 VDC, TON / TOFF 1 µS) | |
2-kanalige Digital-Ausgangsklemme (24…72 VDC, mit Übererregung) | |
8-kanalige Digital-Ausgangsklemme (24 VDC, mit Multi-Timestamp) | |
2-kanalige Digital-Ausgangsklemme (24 VDC, mit Oversampling) | |
2-kanalige Pulsweiten-Ausgangsklemme (24 VDC) | |
1-kanalige Pulse Train Ausgangsklemme (RS422) | |
2-kanalige Pulsweiten-Stromklemme (24 VDC, 1 A) | |
4-kanalige LED-Ausgangsklemme, 5 … 48 VDC, 4 A, RGBW, Common Anode, | |
4-kanalige LED-Ausgangsklemme, Pixel-LED | |
1-kanalige LED-Konstantstromklemme | |
1-kanalige LED-Ansteuerungsklemme (24 VDC) | |
2-kanalige Relais-Ausgangsklemme (30 VDC/230 VAC, 2 x Schließer an Powerkontakten) | |
2-kanalige Relais-Ausgangsklemme (30 VDC/125 VAC, 2 x Wechsler) | |
4-kanalige Relais-Ausgangsklemme (30 VDC/125 VAC, 4 x Schließer) | |
2‑Kanal Multiplexer 1 x 4 Digital-HD-Ausgangsklemme, Reed-Ausgang, 0,5 A | |
2-kanalige Relais-Ausgangsklemme (300 VDC/230 VAC, 2 x Wechsler) | |
4-kanalige Digital-HD-Ausgangsklemmen (30 VAC / 48 VDC, 2 A, Solid-State) | |
8-kanalige Digital-HD-Ausgangsklemme (24 VDC, 0,5 A) | |
16-kanalige Digital-HD-Ausgangsklemme mit Diagnose (24 VDC, 0,5 A) | |
16-kanalige Digital-HD-Ausgangsklemme (24 VDC, 0,5 A, Flachbandkabelanschluss) | |
8-kanalige Digital-HD-Ausgangsklemme |
Analoge Eingangsklemmen
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (-10 V bis +10 V, 12 Bit, single-ended) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (0 mA bis 20 mA, 12 Bit, Diff.-Eingänge) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (4 mA bis 20 mA, 12 Bit, Diff.-Eingänge) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (0 mA bis 20 mA, 12 Bit, single-ended) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (4 mA bis 20 mA, 12 Bit, single-ended) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (0 V bis +10 V, 12 Bit, single-ended) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (-10 V bis +10 V, 16 Bit, Diff.-Eingänge) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (0 bis 20 mA, 16 Bit, Diff.-Eingänge) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (4 bis 20 mA, 16 Bit, Diff.-Eingänge) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (0 mA bis 20 mA, 16 Bit, single-ended) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (4 mA bis 20 mA, 16 Bit, single-ended) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (0 V bis +10 V, 16 Bit, single-ended) | |
EL3172 | 2-kanalige Analog-Eingangsklemme |
2-kanalige Analog-Eingangsklemme (4 mA bis 20 mA, 16 Bit, single-ended, HART) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme Pt100 (RTD) | |
2-kanalige Analog-Eingangsklemme Pt100 (RTD) | |
4-kanalige Analog-Eingangsklemme Pt100 (RTD) | |
8-kanalige HD-Analog-Eingangsklemme Pt100 (RTD) | |
4-kanalige HD-Analog-Eingangsklemme Pt100 (RTD), 3-Leiter Anschluss | |
8-kanalige HD-Analog-Eingangsklemme PT100 (RTD) für 2/3-Leiteranschluss | |
5-kanalige HD-Analog-Eingangsklemme, Potentiometerauswertung mit Sensorversorgung und Drahtbrucherkennung | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (Thermoelement) mit Drahtbrucherkennung | |
4-kanalige Analog-Eingangsklemme | |
8-kanalige Analog-HD-Eingangsklemme (Thermoelement) mit Drahtbrucherkennung) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (Widerstandsbrücke (DMS)) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (Präzise Widerstandsbrückenauswertung) | |
3 Phasen Leistungsmessklemme bis max. 500 VAC, 1 A | |
3 Phasen Leistungsmessklemme bis max. 690 VAC | |
3-Phasen-Leistungsmessklemme, Economy; 480 VAC, 1 A | |
3-Phasen-Leistungsmessklemme mit erweiterter Funktion; 480 VAC, 1 A | |
6-Kanal-Strom-Eingangsklemme für verteilte Leistungsmessung, 1 A AC/DC | |
3-Phasen-Leistungsmessklemme mit erweiterter Funktion; 690 VAC, 5 A | |
3-Phasen-Netzwächter für Spannung, Frequenz und Phase; 480 VAC | |
2-kanalige Analog-Eingangsklemme (-10 bis +10 V, Diff.-Eingänge, 24 Bit) | |
2-kanalige Analog-Eingangsklemme (0 bis 20 mA, Diff.-Eingänge, 24 Bit) | |
1-kanalige Analog-Eingangsklemme (4 bis 20 mA, Diff.-Eingänge, 24 Bit, werkskalibriert) | |
2-kanalige Analog-Eingangsklemme für Condition Monitoring (IEPE) | |
Digital Multimeter Klemme | |
2-kanalige Widerstandsmessklemme, hochpräzise | |
2-kanalige Analog-Eingangsklemme (-10 bis +10 V, Diff.-Eingänge) mit Oversampling | |
2-kanalige Analog-Eingangsklemme (0 bis 20 mA, Diff.-Eingänge) mit Oversampling | |
1-kanaliger Multifunktionseingang für analoge Messtechnik, 24 Bit, 10 kSps | |
6-kanalige Netzmonitoring-Oversampling-Klemme (3x Strom, 3x Spannung) | |
6-kanalige Netzmonitoring-Oversampling-Klemme, 690 V (3x Strom, 3x Spannung) |
Messtechnik Module
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
2‑Kanal Multiplexer 1 x 4 Digital-Ausgangsklemme, 6 pol. PushIn, Reed‑Ausgang, 0,5 A | |
2‑Kanal Multiplexer 1 x 4 Digital-Ausgangsklemme, 6 pol. PushIn, MOSFET‑Ausgang, 1 A | |
EtherCAT‑Klemme, 2‑Kanal‑Analog‑Eingang, Spannung, ±30 V…±20 mV, 24 Bit, 20 kSps | |
EtherCAT‑Klemme, 2‑Kanal‑Analog‑Eingang, Strom, ±20 mA, 24 Bit, 20 kSps | |
EtherCAT‑Klemme, 2‑Kanal‑Analog‑Eingang, Multifunktion, ±10…±1,25 V, ±20 mA, 24 Bit, 1 kSps | |
EtherCAT‑Klemme, 4‑Kanal‑Analog‑Eingang, | |
EtherCAT‑Klemme, 2‑Kanal‑Analog‑Eingang, Messbrücke, | |
EtherCAT‑Klemme, 2‑Kanal‑Analog‑Eingang, Messbrücke, | |
EtherCAT‑Klemme, 2‑Kanal‑Analog‑Eingang, IEPE/Beschleunigung, 24 Bit, 50 kSps | |
ELM3702-0000 | EtherCAT‑Klemme, 2‑Kanal‑Analog‑Eingang, Multifunktion, 24 Bit, 10 kSps |
Analoge Ausgangsklemmen
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
1-kanalige Analog-Ausgangsklemme (12 Bit, 0 bis 10 V) | |
1-kanalige Analog-Ausgangsklemme (12 Bit, 0 bis 20 mA) | |
1-kanalige Analog-Ausgangsklemme (12 Bit, 4 bis 20 mA) | |
1-kanalige Analog-Ausgangsklemme (12 Bit, -10 bis +10 V) | |
2-kanalige Analog-Ausgangsklemme (16 Bit, 0 bis 10 V) | |
2-kanalige Analog-Ausgangsklemme (16 Bit, 0 bis 20 mA) | |
2-kanalige Analog-Ausgangsklemme (16 Bit, 4 bis 20 mA) | |
2-kanalige Analog-Ausgangsklemme (16 Bit, -10 bis +10 V) | |
2-kanalige Analog-Ausgangsklemme (0 bis 20 mA, mit Oversampling) |
Sonderfunktionsklemmen
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
1-kanaliges SSI-Geber-Interface | |
1-kanalige SinCos Encoder Interface Klemme | |
2-kanaliges EnDat2.2-Interface | |
2-kanaliges BiSS-C-Interface | |
2-kanaliges LVDT-Interface | |
1-kanaliges Inkremental-Encoder-Interface, 5 V (RS422, TTL), 4 Mio. Inkremente/s | |
2-kanaliges Inkremental-Encoder-Interface, 5 V (RS422, TTL, Open Collector) | |
1-kanaliges Inkremental-Encoder-Interface | |
2-kanaliges Inkremental-Encoder-Interface |
Kommunikationsklemmen
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
1-kanalige Serielle Schnittstellenklemme (RS232C) | |
License-Key-Klemme für TwinCAT 3.1 | |
EtherCAT-Speicherklemme 128 kByte | |
EtherCAT Displayklemme mit Navigationstaster und Betriebsstundenzähler | |
IO-Link-Klemme | |
Switch-Klemme (1 Port) für Ethernet | |
EtherCAT Synchronisationsklemme IEEE1588 | |
EtherCAT Bridge Klemme |
Feldbus Master/Slave-Klemmen
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
AS-i-Masterklemme | |
PROFINET DEVICE | |
PROFINET-RT-CONTROLLER | |
EtherNet/IP-Masterklemme | |
CC-Link-Slaveklemme | |
Lightbus-Masterklemme | |
PROFIBUS-Masterklemme | |
INTERBUS-Slaveklemme | |
CANopen-Masterklemme | |
DeviceNet-Masterklemme | |
DMX-Masterklemme | |
BACnet-MS/TP-Klemme |
Motorklemmen, Motor-Endstufen
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
Schrittmotorklemme 24 VDC; 1,5 A | |
Schrittmotorklemme 48 VDC, 5 A, mit Inkremental-Encoder | |
Schrittmotorklemme 24 VDC; 1,5 A, mit Feldorientierter Regelung | |
Servomotorklemme, MDP742 Profil, 48 VDC; 2,8 Aeff | |
Servomotorklemme, MDP742 Profil, 48 VDC; 4,5 Aeff | |
Servomotorklemme, MDP742 Profil, 48 VDC; 2,8 Aeff mit OCT | |
Servomotorklemme, MDP742 Profil, 48 VDC; 4,5 Aeff mit OCT | |
Servomotorklemme, 48 VDC; 2,8 Aeff mit STO und OCT, MDP742 Profil | |
Servomotorklemme, 48 VDC; 4,5 Aeff mit STO und OCT, MDP742 Profil | |
Servomotorklemme, 48 VDC; 7...8 Aeff mit STO und OCT, MDP742 Profil | |
2-kanalige DC-Motor-Endstufe 24 VDC, 1 A | |
BLDC-Motor-Klemme mit Inkremental-Encoder, 48 VDC, 4,5 Aeff | |
ELM7211-0010 | Servomotorklemme im Metallgehäuse, 48 VDC, 4,5 Aeff |
System- und Funktionsklemmen
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
Abschlusskappe | |
Einspeiseklemme, 24 VDC | |
Potenzialverteilungsklemme, 2 getrennte Potenziale | |
Potenzialverteilungsklemme, 2 x 8-fach (positiv/negativ) | |
Potenzialverteilungsklemme, 8-fach (positiv) | |
Einspeiseklemme, bis zu 230 VAC | |
Schirmklemme, bis zu 230 VAC | |
Einspeiseklemme, 24 VDC, mit 6,3 A Feinsicherung | |
Einspeiseklemme, 230 VAC, mit 6,3 A Feinsicherung | |
Einspeiseklemme, bis zu 230 VAC, mit 6,3 A Feinsicherung | |
Überstromschutzklemme, 1 kanalig, IN 3 A | |
Überstromschutzklemme, 1 kanalig, IN einstellbar bis 4 A | |
Überstromschutzklemme, 2 kanalig, IN 3 A/ 3 A | |
Überstromschutzklemme, 2 kanalig, IN 4 A/ 4 A | |
Überstromschutzklemme, 2 kanalig, IN 3 A/ 3 A, erweiterte Funktionen | |
Überstromschutzklemme, 2 kanalig, IN 4 A/ 4 A, erweiterte Funktionen | |
Netzteilklemme zur E-Bus Auffrischung | |
Netzteilklemme 5 VDC | |
AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter | |
Surgefilter-Feldversorgung | |
Surgefilter-System- und Feldversorgung | |
Netzteilklemme 24 / 24 VDC | |
Puffer-Kondensator-Klemme (500 µF, 50 V) |
Klemmenmodule (E-Bus)
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
16-kanaliges, digitales Ausgangsmodul mit D-Sub-Anschluss | |
1-kanaliges Differenzdruckmessmodul (-100 hPa bis +100 hPa) | |
4-Achs-Interface |
Weitere Dokumentationen zu Beckhoff Feldbuskomponenten finden Sie auf unserer Homepage (https://www.beckhoff.de).