Feldbuskomponenten

EtherCAT Box / I/O-Link Box / Feldbus Box / Feldbus Module

 

EtherCAT Box

ATEX-Hinweise - Hinweise zum Einsatz von EtherCAT-Box-Modulen in explosionsgefährdeten Bereichen

EP1122 - EtherCAT-Abzweig in Schutzart IP67

EP1xxx - EtherCAT Box mit digitalen Eingängen oder ID-Schaltern
EP1518 - EtherCAT Box mit acht digitalen Eingängen und zwei Zählern
EP1816-3008 - EtherCAT Box mit digitalen Eingängen und Beschleunigungssensoren

EP2xxx - EtherCAT Box mit digitalen Ausgängen oder digitalen Ein- und Ausgängen

EP3162 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen Eingängen
EP3174 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen Eingängen
EP3182 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen Eingängen
EP3184 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen Eingängen

EP3204 - EtherCAT Box für PT100, PT1000 usw.
EP3314 - EtherCAT Box für Thermoelemente
EP3356 - Einkanalige präzise Wägezellenauswertung (Widerstandsbrücke), 24 Bit
EP3744 - EtherCAT Box mit digitalen Ein-, Aus- und Differenzdruckeingängen

EP4174 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen Ausgängen
EP4374 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen Ein- und Ausgängen

EP5001 - EtherCAT Box mit SSI-Geber-Interface
EP5101 - EtherCAT Box mit Inkremental-Encoder-Interface (Differenzeingänge)
EP5151 - EtherCAT Box mit Inkremental-Encoder-Interface (24 VDC-Eingänge)

EP6001 - EtherCAT Box mit einer seriellen Schnittstelle (RS232 oder RS422/RS485)
EP6002 - EtherCAT Box mit zwei seriellen Schnittstellen (RS232 oder RS422/RS485)

EP6224 - IO-Link-Master in Schutzart IP67
EP6228 - IO-Link-Master in Schutzart IP67

EP7041 - Schrittmotormodule mit Interface für Inkremental-Encoder

EP8309-1022 - Multifunktionale EtherCAT Box

EP9128 - EtherCAT-Sternverteiler in Schutzart IP67

EP9214 - Powerverteilung für EtherCAT Box
EP9224 - Powerverteilung für EtherCAT Box, mit Data Logging

EP9300 - PROFINET-Kopplerbox für EtherCAT Box Module

 
 

EtherCAT-P-Box

EPP1xxx - EtherCAT-P-Box mit digitalen Eingängen

EPP2xxx - EtherCAT-P-Box mit digitalen Ausgängen

EPPxxxx - EtherCAT-P-Box-System-Module

 
 

I/O-Link Box

EPI1xxx - I/O-Link Box mit digitalen Eingängen

EPI2xxx - I/O-Link Box mit digitalen Ausgängen oder digitalen Ein- und Ausgängen

EPI3174 - I/O-Link Box mit analogen Eingängen
ERI3174 - I/O-Link Box mit analogen Eingängen, Zinkdruckguss-Gehäuse

EPI4374-0002 - I/O-Link Box mit analogen Ein- und Ausgängen
EPI4374-0002 - I/O-Link Box mit analogen Ein- und Ausgängen, Zinkdruckguss-Gehäuse

 
 

Feldbus Box

 
 

Feldbusspezifische Dokumentationen

FBB-x110 - Feldbus Box für EtherCAT

FBB-x310 - Feldbus Box für PROFIBUS

FBB-x510 - Feldbus Box für CANopen

ILxxxx-B520 - Fieldbus Box für DeviceNET
IPxxxx-B520 - Fieldbus Box für DeviceNET

FBB-x730 - Feldbus Box für Modbus

FBB-x8x0 - Feldbus Box für RS232, RS485

FBB-x900 - Feldbus Box für Ethernet

FBB-x903 - Feldbus Box für PROFINET

 
 

Allgemeingültige Dokumentationen

FBB-IO-Mod - Feldbus Box: Signalvarianten, Installation, Konfiguration

 
 

Feldbus Module

FM33xx-B110 - Thermoelement-Feldbus-Module mit EtherCAT-Schnittstelle

FM33xx-B310 - Thermoelement-Feldbus-Module mit PROFIBUS-Schnittstelle

Weitere Dokumentationen zu Beckhoff Feldbuskomponenten finden Sie auf unserer Homepage (http://www.beckhoff.de) unter Download.

 
Weiterführende Informationen
EP1122 - EtherCAT-Abzweig
EP1518 - EtherCAT-Box mit 8 digitalen Eingängen und 2 Zählern
EP1816-3008
EP1xxx - EtherCAT-Box-Module mit digitalen Eingängen
EP2xxx - EtherCAT-Box-Module mit digitalen Ausgängen
EP31xx - EtherCAT Box Module mit konfigurierbaren analogen Eingängen
EP3204_EP3314 - EtherCAT Box für PT100 (RTD) oder Thermoelemente
EP3356 - 1-channel precise load cell analysis (resistor bridge), 24 bit
EP3744 - EtherCAT Box mit digitalen Ein-, Aus- und Differenzdruckeingängen
EP4174 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen Ausgängen
EP4374 - EtherCAT Box mit konfigurierbaren analogen E/A-Box
EP5xxx - EtherCAT-Box-Module für die Winkel- und Wegmessung
EP6001-0002, EP6002-0002 - Serielle Schnittstellenmodule (RS232 oder RS422/RS485)
EP6224 und EP6228 - IO-Link-Master in Schutzklasse IP67
EP7041 - Schrittmotormodule
EP8309-1022 - Multifunktionale EtherCAT Box
EP9128 - EtherCAT-Sternverteiler in Schutzart IP67
EP92x4 - Powerverteilung für EtherCAT-Box-Module
EP9300 - PROFINET CouplerBox for EtherCAT
EPI1xxx - IO-Link-Box-Module mit digitalen Eingängen
EPI2xxx - IO-Link-Box-Module mit digitalen Ausgängen
EPI3xxx, ERI3xxx - IO-Link-Box-Module mit analogen Eingängen
EPI4xxx, ERI4xxx - IO-Link-Box-Module, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kananl-Analog-Ausgang
EPP1xxx - EtherCAT-P-Box-Module mit digitalen Eingängen
EPP2xxx - EtherCAT-P-Box-Module mit digitalen Ausgängen
EPPxxxx - EtherCAT-P-Box-System-Module
Feldbus Box - Signalvarianten, Installation, Konfiguration
Feldbus Box für EtherCAT
Feldbus-Box für PROFIBUS
Feldbus Box für CANopen
Feldbus Box für Modbus
Feldbus Box für RS232, RS485
Feldbus Box für Ethernet
Feldbus Box für PROFINET
Fieldbus Box for Ethernet/IP
FM33xx-B110 - 12/32 Kanal Thermoelemente-Eingangsmodul (TC-Plug)
Sehen Sie dazu auch
Fieldbus Box for Ethernet/IP
Dokumente hierzu
atexnotes_for_ethercatbox_en.pdf