Feldbuskomponenten

Busklemmen

 

Projektierung und Installation

ATEX-Hinweise - Hinweise zum Einsatz des Busklemmen-Systems in explosionsgefährdeten Bereichen

 
 

Digitale Eingangsklemmen

KL1501 - Vorwärts-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz

KL1859 - achtkanalige Eingangs- und achtkanalige Ausgangsklemme (high density, 24 V)

 
 

Digitale Ausgangsklemmen

KL1859 - achtkanalige Eingangs- und achtkanalige Ausgangsklemme (high density, 24 V)

KL2442 - zweikanalige Digital-Ausgangsklemme 24 V, 2 x 4 A/1 x 8 A

KL2502 - zweikanalige Pulsweiten-Ausgangsklemme, 24VDC, positiv schaltend
KL2512 - zweikanalige Pulsweiten-Ausgangsklemme, 24VDC, negativ schaltend

KL2521-0000 - einkanalige Pulse-Train-Ausgangsklemmen, RS422
KL2521-0024 - einkanalige Pulse-Train-Ausgangsklemmen, 24VDC
KL2521-0000 - einkanalige Pulse-Train-Ausgangsklemmen, RS422, 2 Ausgänge (230 VAC/DC, 100 mA)

KL2531 - einkanalige Schrittmotorklemme (1,5 A)
KL2541 - einkanalige Schrittmotorklemme (5 A)

KL2542 - zweikanalige Endstufenklemme für DC-Motoren

KL2535 - zweikanalige Pulsweitenstromklemme (1 A)
KL2545 - zweikanalige Pulsweitenstromklemme (3,5 A)

KL2532 - zweikanalige Endstufenklemme für DC-Motoren (1 A)
KL2552 - zweikanalige Endstufenklemme für DC-Motoren (5 A)

KL2602-0000 - zweikanalige Relais-Ausgangsklemme ohne Powerkontakte
KL2602-0010 - zweikanalige Relais-Ausgangsklemme ohne Powerkontakte, kontaktschonend schaltend
KL2622-0000 - zweikanalige Relais-Ausgangsklemme mit Powerkontakten
KL2622-0010 - zweikanalige Relais-Ausgangsklemme mit Powerkontakten, kontaktschonend schaltend
KL2634-0000 - vierkanalige Relais-Ausgangsklemme 250 VAC / 30 VDC

KL2692 - Zyklusüberwachungsklemme (Watchdog-Klemme)

KL2751 - Dimmer-Klemme (300 VA)
KL2761 - Dimmer-Klemme (600 VA)

KL2784 - vierkanalige digitale Ausgangsklemme mit MOSFET-Transistoren
KL2794 - vierkanalige digitale Ausgangsklemme mit MOSFET-Transistoren und potentialfreien Kontakten

KL2791 - einkanalige Drehzahlstellerklemme für Einphasen-Wechselstrommotoren

KL2798 - achtkanalige Ausgangsklemme (high density, 30 V AC/DC)

KL2808 - achtkanalige Ausgangsklemme (24 V DC, 0,5 A)
KL2828 - achtkanalige Ausgangsklemme (24 V DC, 2 A)

KL2809 - sechzehnkanalige Ausgangsklemme (24 V DC, 0,5 A)
KL2819 - sechzehnkanalige Ausgangsklemme (24 V DC, 0,5 A, mit Diagnose)

KL2872-0000 - sechzehnkanalige Ausgangsklemme (24 V DC, 0,5 A, Flachbandkabelanschuss)
KL2872-0010 - sechzehnkanalige Ausgangsklemme (24 V DC, 0,5 A, Flachbandkabelanschuss, negativ schaltend)

KL2889 - sechzehnkanalige Ausgangsklemme (24 V DC, 0,5 A, negativ schaltend)

 
 

Analoge Eingangsklemmen

KL3001 - einkanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (-10 V bis +10 V)
KL3002 - zweikanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (-10 V bis +10 V)

KL3011 - einkanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (0 bis 20 mA)
KL3012 - zweikanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (0 bis 20 mA)
KL3021 - einkanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (4 bis 20 mA)
KL3022 - zweikanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (4 bis 20 mA)

KL3041 - einkanalige Analogeingangsklemme, Single-ended-Eingang (0 bis 20 mA)
KL3042 - zweikanalige Analogeingangsklemme, Single-ended-Eingang (0 bis 20 mA)
KL3044 - vierkanalige Analogeingangsklemme, Single-ended-Eingang (0 bis 20 mA)
KL3051 - einkanalige Analogeingangsklemme, Single-ended-Eingang (4 mA bis 20 mA)
KL3052 - zweikanalige Analogeingangsklemme, Single-ended-Eingang (4 mA bis 20 mA)
KL3054 - vierkanalige Analogeingangsklemme, Single-ended-Eingang (4 mA bis 20 mA)

KL3061 - einkanalige Analogeingangsklemme, Single-ended-Eingang (0 V bis 10 V)
KL3062 - zweikanalige Analogeingangsklemme, Single-ended-Eingang (0 V bis 10 V)
KL3064 - vierkanalige Analogeingangsklemme, Single-ended-Eingang (0 V bis 10 V)

KL3102 - zweikanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (-10 V bis +10 V)
KL3112 - zweikanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (0  bis 20 mA)
KL3122 - zweikanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (4  bis 20 mA)

KL3132 - präzise zweikanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (-10 V bis +10 V)
KL3142 - präzise zweikanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (0  bis 20 mA)
KL3152 - präzise zweikanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (4  bis 20 mA)
KL3162 - präzise zweikanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (0 V bis +10 V)
KL3172 - präzise zweikanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (0 V bis 2 V)
KL3172-0500 - präzise zweikanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (0 V bis 500 mV)
KL3182 - präzise zweikanalige Analogeingangsklemme, Differenzeingang (-2 V bis +2 V)

KL3201 - einkanalige Eingangsklemme für PT100 (RTD)
KL3202 - zweikanalige Eingangsklemme für PT100 (RTD)
KL3204 - vierkanalige Eingangsklemme für PT100 (RTD)

KL3214 - Vierkanalige HD-Eingangsklemme zum Dreileiteranschluss von Widerstandssensoren

KL3222 - präzise zweikanalige Eingangsklemme für PT100 (RTD)

KL3208-0010 - achtkanalige Eingangsklemme für PT1000, Ni1000 (RTD), 2-Leiteranschluss
KL3228-0000 - achtkanalige Eingangsklemme für PT1000, Ni1000 (RTD), 1-Leiteranschluss

KL3351 - einkanalige Widerstandsbrückenklemme (DMS)

KL3356 - präzise einkanalige Widerstandsbrückenklemme

KL3361 - einkanalige Oszilloskopklemme
KL3362 - zweikanalige Oszilloskopklemme

KL3403-0000 - Leistungsmessklemme (1 A)
KL3403-0010 - Leistungsmessklemme (5 A)
KL3403-002x - Leistungsmessklemme (20 mA, 50 mA, 250 mA usw.)

KL3404 - vierkanalige Analogeingangsklemme (-10 V bis +10 V)
KL3408 - achtkanalige Analogeingangsklemme (-10 V bis +10 V)

KL3444 - vierkanalige Analogeingangsklemme (0 bis 20 mA)
KL3448 - achtkanalige Analogeingangsklemme (0 bis 20 mA)

KL3454 - vierkanalige Analogeingangsklemme (4 bis 20 mA)
KL3458 - achtkanalige Analogeingangsklemme (4 bis 20 mA)

KL3464 - vierkanalige Analogeingangsklemme (0 bis +10 V)
KL3468 - achtkanalige Analogeingangsklemme (0 bis +10 V)

KL3681 - Digital-Multimeter-Klemmen

 
 

Analoge Ausgangsklemmen

KL4001 - einkanalige Analogausgangsklemme, (0 V bis 10 V)
KL4002 - zweikanalige Analogausgangsklemme, (0 V bis 10 V)
KL4004 - vierkanalige Analogausgangsklemme, (0 V bis 10 V)

KL4011 - einkanalige Analogausgangsklemme, (0 bis 20 mA)
KL4012 - zweikanalige Analogausgangsklemme, (0 bis 20 mA)
KL4021 - einkanalige Analogausgangsklemme, (4 bis 20 mA)
KL4022 - zweikanalige Analogausgangsklemme, (4 bis 20 mA)

KL4031 - einkanalige Analogausgangsklemme, (-10 V bis +10 V)
KL4032 - zweikanalige Analogausgangsklemme, (-10 V bis +10 V)
KL4034 - vierkanalige Analogausgangsklemme, (-10 V bis +10 V)

KL4112 - zweikanalige Analogausgangsklemme, (0 bis 20 mA) 16 Bit

KL4132 - zweikanalige Analogausgangsklemme, (-10 V bis +10 V) 16 Bit

KL4404 - vierkanalige Analogausgangsklemme (0 bis +10 V)
KL4408 - achtkanalige Analogausgangsklemme (0 bis +10 V)

KL4414 - vierkanalige Analogausgangsklemme (0 bis 20 mA)
KL4418 - achtkanalige Analogausgangsklemme (0 bis 20 mA)

KL4424 - vierkanalige Analogausgangsklemme (4 bis 20 mA)
KL4428 - achtkanalige Analogausgangsklemme (4 bis 20 mA)

KL4434 - vierkanalige Analogausgangsklemme (-10 V bis +10 V)
KL4438 - achtkanalige Analogausgangsklemme (-10 V bis +10 V)

KL4494 - vierkanalige Analogklemme mit 2 Aus- und 2 Eingängen (-10 V bis +10 V)

 
 

Interface-Klemmen für Inkremental-Encoder

KL5001 - SSI-Geber-Interface

KL5051 - Bidirektionales-SSI-Geber-Interface

KL5101 - Inkremental-Encoder-Interface

KL5151-0000 - einkanalige Interface-Klemme für Inkremental-Encoder
KL5151-0021 - einkanalige Interface-Klemme für Inkremental-Encoder mit Komparatorausgang
KL5151-0050 - zweikanalige Interface-Klemme für Inkremental-Encoder

 
 

Kommunikationsklemmen (für Sub-Bussysteme usw.)

KL6021-0023 - serielle Schnittstellenklemme für EnOcean Funktechnik
KL6023 - Wireless-Adapter (RX) für EnOcean Funktechnik

KL6031 - Serielle Schnittstellenklemme RS232
KL6041 - Serielle Schnittstellenklemme RS422/485

KL6201 - Masterklemme für AS-interface
KL6211 - Masterklemme für AS-interface (mit Powerkontakten)

KL6224 - Masterklemme für IO-Link

KL6301 - EIB-Busklemme
KL6401 - LON-Busklemme

KL6581 - EnOcean-Masterklemme
KL6583 - Wireless-Adapter (RX/TX) für EnOcean  Funktechnik

KL6771 - Masterklemme für MP-Bus

KL6781 - Masterklemme für M-Bus

KL6811 - Masterklemme für DALI /DSI (mit integriertem DALI-Netzteil)

KL6831 - Masterklemme für SMI-Bus (LoVo)
KL6841 - Masterklemme für SMI-Bus (230VAC)

 
 

Sonderfunktionsklemmen

KL8001 - Powerklemme

KL8505 - Handbedienmodule: Platzhaltermodul
KL8519 - Handbedienmodule: Meldemodul, 16 digitale Eingänge
KL8524 - Handbedienmodule: Ausgangsmodul, 4 digitale Ausgänge (zweistufig)
KL8528 - Handbedienmodule: Ausgangsmodul, 8 digitale Ausgänge
KL8548 - Handbedienmodule: Analogmodul, 8 analoge Ausgänge

 
 

Systemklemmen

KL9020, KL9050 - K-Bus Verlängerung

KL9309 - Adapterklemme für Handbedienmodule

KL9520 - Potenzialeinspeiseklemme für AS-interface
KL9528 - Netzteilklemme für AS-interface

KL9540, KL9550 - Surge-Filterklemmen

KL9570 - Pufferkondensatorklemme

 

Weitere Dokumentationen zu Beckhoff Feldbuskomponenten finden Sie auf unserer Homepage (http://www.beckhoff.de) unter Download.

 
Weiterführende Informationen
KL1501 - Vorwärts-/Rückwärts-Zählerklemme, 24 VDC, 100 kHz
KL1859 - HD-Busklemme 8-Kanal-Digital-Eingang + 8‑Kanal-Digital-Ausgang
KL2442 - 2 kanalige Digital-Ausgangsklemme, 24 V DC
KL2502, KL2512- Zweikanalige Pulsweiten-Ausgangsklemmen, 24 V DC
KL2521-xxxx - Einkanalige Pulse-Train-Ausgangsklemmen, RS422 / 24 V DC
KL2531, KL2541 - Einkanalige Schrittmotorklemmen
KL2542 - DC-Motorendstufen-Klemme
KL2535_KL2545 - Pulsweitenstromklemmen
KL2532, KL2552 - DC-Motor-Endstufen
KL2602, KL2622, KL2634 - Zwei- und vierkanalige Relais-Ausgangsklemmen
KL2692 - Zyklusüberwachungsklemme
KL2751_KL2761 - Einkanalige Universal-Dimmerklemmen
KL2784, KL2794 - Vierkanalige digitale Ausgangsklemme mit MOSFET-Transistoren
KL2791 - Einkanalige Drehzahlstellerklemmen für Einphasen-Wechselstrommotoren
KL2798 - HD-Busklemme 8-Kanal-Digital-Ausgang 30 V AC/DC
KL28xx- HD-Busklemmen, Digital-Ausgang
KL2819 - HD-Busklemme, 16-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC mit Diagnose
KL3001, KL3002 - Ein- und zweikanalige Analogeingangsklemmen, -10 V bis +10 V
KL301x, KL302x - Ein- und zweikanalige Analogeingangsklemmen, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA
KL304x, KL305x - Ein- und zwei- und vierkanalige Analogeingangsklemmen, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA, Single ended
KL306x - Ein- und zwei- und vierkanalige Analogeingangsklemmen, 0 V bis 10 V, Single ended
KL3102, KL3112, KL3122 - Zweikanalige Analogeingangsklemmen, -10 V bis +10 V, 0/4 mA bis 20 mA
KL31x2 - Präzise zweikanaligen Analogeingangsklemmen
KL320x - Analoge Eingangsklemmen für Pt100 (RTD) oder NTC10K
KL3214 - Analoge HD-Eingangsklemme Pt100 (RTD)
KL3222 - Präzise zweikanalige Eingangsklemme für PT100 (RTD)
KL3208, KL3228 - Achtkanalige Eingangsklemmen für PT1000, NI1000, NTC
KL3351 - Einkanalige Analogeingangsklemme Widerstandsbrücke (DMS)
KL3356 - Präzise einkanalige Widerstandsbrückenklemme
KL336x - Oszilloskopklemmen
KL3403 - 3-Phasen Leistungsklemme
KL340x_KL346x - Analoge Eingangsklemmen
KL344x_KL345x - Analoge Eingangsklemmen
KL3681 - Multimeter-Klemmen
KL400x - Ein- und zwei- und vierkanalige Analogausgangsklemmen, 0 V bis 10 V
KL401x_KL402x - Ein- und zweikanalige Analogausgangsklemmen, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA
KL403x - Ein- und zwei- und vierkanalige Analogausgangsklemmen, -10 V bis +10 V
KL4112 - Zweikanalige Analogausgangsklemme, 0 bis 20 mA, 16 Bit
KL4132 - Zweikanalige Analogausgangsklemme, -10 V bis +10 V
KL4404, KL4408, KL4434, KL4438 - Vier- und achtkanalige, analoge Ausgangsklemmen
KL4414, KL4418, KL4424, KL4428 - Vier- und achtkanalige, analoge Ausgangsklemmen
KL4494 - Analogklemme mit zwei Eingangs-, und zwei Ausgangskanälen, -10 V...+10V
KL5001 - SSI-Geber-Interface
KL5051 - Bidirektionales SSI-Geber-Interface
KL5101 - Inkremental-Encoder-Interface
KL5151, KL5152 - Inkremental-Encoder-Interface
KL6021-0023, KL6023 - EnOcean
KL6031, KL6041 - Serielle Schnittstellenklemmen
KL6201 - Klemmen für AS-interface
KL6224 - IO-Link-Klemme
KL6301 - EIB-Busklemme
KL6581, KL6583 - EnOcean-Busklemmen
KL6401 - LON-Busklemme
KL6771 - MP-Bus-Masterklemmen
KL6781 - M-Bus-Masterklemme
KL6811 - Masterklemme für DALI/DSI
KL6831, KL6841 - SMI-Busklemme
KL8001 - Powerklemme für Siemens Schütze der Baureihe Sirius 3RT10
KL85xx - Handbedienmodule mit K-Bus-Interface
KL9020, KL9050 - K-Bus-Verlängerung
KL9540, KL9550 - Surge-Filterklemmen
KL9570 - Pufferkondensator-Klemme
Dokumente hierzu
atexnotes_for_busterminal_en.pdf