FC510x - PCI-Karten für CANopen

Hardware Übersicht

 

CAN-Abschlusswiderstand

Auf der Karte sind CAN Abschlusswiderstände (120 Ohm) vorhanden. Diese können über einen Jumper (bis Hardwarestand 3) bzw. Schiebeschalter (ab Hardwarestand 4) nahe der CAN Stecker aktiviert werden.

Der Flash Disk Sockel ist unbestückt.

FC5102
 
 

Steckerbelegung

Die CAN Busleitung wird über 9polige Sub-D-Buchsen mit folgender Steckerbelegung angeschlossen.

Pin
Belegung
2
CAN low (CAN-)
3
CAN Ground (intern verbunden mit Pin 6)
5
Schirm
6
CAN Ground (intern verbunden mit Pin 3)
7
CAN high (CAN+)

Die nicht aufgeführten Pins sind nicht verbunden.

Hinweis: an Pin 9 darf eine Hilfsspannung bis 30 VDC angeschlossen sein (wird von manchen CAN Geräten zur Versorgung der Transceiver genutzt).

 
FC5102Blende