FC200x - PCI-Karten für Lightbus

Karteireiter FC200x

Unter den Einträgen für die E/A-Geräte finden Sie deren weitere Eigenschaften. Wählen Sie mit der Maus einen Lightbus-Kanal (im Beispiel FC 2002 Lightbus A) an und klicken Sie auf den Kartenreiter FC200x.

 
 fc200x_tc_tabfc200x
TwinCAT Sytem Manager - Karteireiter FC200x
 

PCI-Bus-Slot (Basisadresse) und LWL-Ring

Logische Nummer des PCI-Bus-Slots (bzw. Basisadresse im Speicherbereich), welche die Lightbus-Karte im PC belegt.
Für die Lightbus-Karte FC2002 wird an die Nummer des PCI-Bus-Slots der von diesem Geräteeintrag genutzte LWL-Ring (-A oder -B) angehängt.

 
 

Suchen

Sucht im Rechner nach vorhandenen Lightbus-Karten und stellt die logische Nummer des PCI-Bus-Slots bzw. die Adresse entsprechend ein.

 
 

PCI Cfg

Im Auslieferungszustand liegt die Basisadresse der Lightbus-Karte im Bereich oberhalb von 1 MB (32-Bit Adresse). Mit dem PCI-Confiuration-Dialog können Sie die Basisadresse der Lightbus-Karte in den Bereich unterhalb von 1 MB (DOS-Adresse) legen. Nutzen Sie diese Option nur, wenn Ihr PC dies unbedingt erfordert.

 
 

Überprüfe Anzahl der Boxen

Wenn diese Option gewählt ist, wird beim Initialisieren der Karte die physikalisch vorhandene Anzahl von Boxen (Buskoppler, Module) mit der Anzahl verglichen, die unterhalb dieser Karte im System Manager eingetragen ist. Falls die Anzahl nicht übereinstimmt, wird eine Fehlermeldung generiert.

 
 

Systemstart auch bei LWL-Fehler

Wenn diese Option gewählt ist, wird bei während des TwinCAT-Starts auftretendem Lightbus-Fehler der Systemstart nicht abgebrochen, sondern nur eine Warnung ausgegeben.

 
 

K-Bus-Update mit Broadcast-Telegramm (0xB0)

Wenn diese Option gewählt ist, erfolgt der K-Bus Update per Broadcast-Telegramm gleichzeitig für alle Buskoppler, anstelle für jeden Buskoppler einzeln.

 
 

Reservierte CDLs

Jeder Feldbuskanal besitzt acht Prioritätskanäle (CDLs), die auch vom TwinCAT System Manager frei benutzt werden können. Wenn einzelne CDLs für Sollen Spezialanwendungen reserviert werde, müssen Sie diese hier markieren. Sie stehen dann dem TwinCAT System Manager nicht mehr zur Verfügung.

 
 

Firmware

Gibt die Firmware-Version der Lightbus-Karte an. Bei älteren Lightbus-Karten (z. B. C1220) wird nur Found angezeigt.