EPI2008-000x, ERI2008-000x - Objektbeschreibung und Parametrierung

EPI2008-000x, ERI2008-000x - Objektbeschreibung und Parametrierung 1:

IO-Link IODD Device Description

Die Darstellung entspricht der Anzeige der IO-Link Device Parameter. Es wird empfohlen, die entsprechend aktuellsten IO-Link IODD Device Description Dateien im Download-Bereich der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.

Parameter Server (Data Storage)

Die IO-Link-Box-Module unterstützen die Data Storage Funktionalität nach Protokollrevision 1.1. Die Parameter 0x0018 (Application Specific Tag) und 0x08n0 (Settings) werden dabei vom IO-Link Master gesichert. Um diese Funktionalität nutzen zu können muss der IO-Link Master diese auch unterstützen. (z. B. mit dem Beckhoff EP6224-xxxx IO-Link Master ab Firmware 10) Änderungen dieser Parameter werden dabei vom IO-Link Master gespeichert und auch bei Austausch gegen eine baugleiche IO-Link Box wiederhergestellt. Wie Sie die Data Storage Funktionalität nutzen können, wird in dem Kapitel Einstellen der IO-Link Device Parameter erläutert.

Index 0000 Direct Parameter Page 1

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0000:01

Reserved

-

UINT8

RO

0

0000:02

Master Cycle Time

IO-Link spezifisch

UINT8

RO

5

0000:03

Min Cycle Time

IO-Link spezifisch

UINT8

RO

5

0000:04

M-Sequence Capability

IO-Link spezifisch

UINT8

RO

1

0000:05

IO-Link Version ID

IO-Link spezifisch

UINT8

RO

17

0000:06

Process Data Input Length

IO-Link spezifisch

UINT8

RO

16

0000:07

Process Data Output Length

IO-Link spezifisch

UINT8

RO

16

0000:08 -
0000:09

Vendor ID

Hersteller ID

UINT8

RO

0x0120

0000:0A -
0000:0C

Device ID

Geräte ID

UINT8

RO

0x233900

0000:0D -
0000:0F

Reserved

-

UINT8

RO

255

0000:16

System Command

IO-Link spezifisch

 

RO

255

Index 0001 Direct Parameter Page 2

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0001:01 -
0001:10

Device Specific Parameter

IO-Link spezifisch

UINT8

RW

0

Index 0002 Standard Command

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0002

Standard Command

IO-Link spezifisch

UINT8

W

0

Index 000C Device Access Locks

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

000C:01

Parameter (write) Access Lock

Nicht untersützt

BOOL

RW

FALSE

000C:02

Data Storage Lock

Nicht untersützt

BOOL

RW

FALSE

000C:03

Local Parameterization Lock

Nicht untersützt

BOOL

RW

FALSE

000C:04

Local User Interface Lock

Nicht untersützt

BOOL

RW

FALSE

Index 0010 Vendor Name

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0010

Vendor Name

Herstellerbezeichnung

String

R

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Index 0011 Vendor Text

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0011

Vendor Text

Herstellerspezifischer Text

String

R

www.beckhoff.com

Index 0012 Product Name

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0012

Product Name

Produktbezeichnung

String

R

EPI2008-000x, ERI2008-000x

Index 0013 Product ID

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0013

Product ID

Produktbezeichnung

String

R

EPI2008-000x, ERI2008-000x

Index 0014 Product Text

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0014

Product Text

Produktbeschreibung

String

R

8 DO Module

Index 0015 Serial Number

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0015

Serial Number

Seriennummer (Individuelle Seriennummer. Unabhängig von der aufgelaserten Seriennummer)

String

R

00000000

Index 0016 Hardware Version

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0016

Hardware Version

Hardwarerevision

String

R

01

Index 0017 Firmware Version

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0017

Firmware Version

Firmwareversion

String

R

01

Index 0018 Application Specific Tag

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0018

Application Specific Tag

Applikationsspezifische Beschreibung

String

RW

**********************
**********

Index 00A0 Diagnose

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

0A00:01

Overtemperature

Überhitzung des IO-Link Modules

BOOL

RO

FALSE

0A00:02

Short detected

Kurzschluss auf der IO-Link C/Q Datenleitung

BOOL

RO

FALSE

0A00:03

US low

Versorgungsspannung zu gering (< 18 V)

BOOL

RO

FALSE

0A00:04

UP low

Zusätzliche Spannungsversorgung zu gering (<18 V)

BOOL

RO

FALSE

0A00:05

UP stat

Zusätzliche Spannungsversorgung nicht vorhanden (<8 V)

BOOL

RO

FALSE

0A00:06 -

0A00:10

Reserved

-

BOOL

RO

FALSE