Prozessdaten

Die Prozessdaten der EPI1xxx, ERI1xxx werden im System Manager in der Baumstruktur unter dem zugehörigen Port (A) angezeigt (im untenstehenden Beispiel Port 1 für EPI1809-0022).

Abhängig von Anzahl der Kanäle bieten die EPI1xxx, ERI1xxx 8 Bit oder 16 Bit Eingangsdaten zur Übertragung an (A, B).
Die Prozessdaten der der einzelnen Boxen finden Sie im Kapitel Produktübersicht.

Prozessdaten 1:
Default Prozessdaten am Beispiel der EPI1809-0022

Durch Rechtsklick auf die Statusvariable im Konfigurationsbaum (A) kann die Struktur zur Verlinkung geöffnet werden.
Die Offsetposition kann unter Berücksichtigung der Variablengröße (C) der Speicherbelegungsanzeige (D) anhand der Punktnotation entnommen werden.

Control/Status-Wort

Die EPI1xxx und ERI1xxx haben kein Statuswort und kein Controlwort.