Status-LEDs und Status-Bits

Jeder Versorgungsspannungs-Ausgang hat eine Status-LED, die den Status des Ausgangs anzeigt.
Die LED gilt für beide Spannungen / Ströme (US und UP; logische ODER-Verknüpfung).

Status-LEDs und Status-Bits 1:

Die Status-Bits befinden sich in den Prozessdaten. Sie melden Stati, Warnungen und Fehler für das gesamte Gerät.

Status-LEDs und Status-Bits 2:

Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung verschiedener Kombinationen von Meldungen durch Status-LEDs und Status-Bits.

LED

Status
Us / Up

Warning

Error
Us / Up

Beschreibung

Aus

0

0

0

Der Ausgang ist bereit

Grün

1

0

0

Der Ausgang schaltet gerade ein

Grün

1

0

0

Der Ausgang ist eingeschaltet. Normaler Betriebszustand.

Grün blinkend

1

1

0

Der Ausgang ist noch in Betrieb, wird aber unter gleichbleibenden Bedingungen abschalten (Warning Ux).

Rot blinkend

0

1

1

Der Ausgang wurde abgeschaltet (Error Ux). Ein Wiedereinschalten ist noch nicht möglich (20 Sekunden Wartezeit)

Rot

0

0

1

Der Ausgang ist deaktiviert und kann durch einen Reset wieder in den Normalzustand versetzt werden.

Initialisierung

Beim Einschalten der Spannungsversorgung des EP9214 / EP9224 werden als LED-Test zunächst alle grünen und dann alle roten LEDs kurz eingeschaltet.