Diagnose
Das Modul bietet dem Anwender verschiedene Diagnosemöglichkeiten. Diese Meldungen sind in Hardware-Warnungen und Hardware-Fehler unterteilt. In den jeweiligen Status-Wörtern der Kanäle (außer digitale Ein-/Ausgänge) existiert je ein Bit für Warnungen und Fehler. Die genaue Ursache wird über die Diagnostikdaten (0xA050) ausgewertet. Warnungen werden selbsttätig zurückgenommen. Fehler können zum Abschalten der Ausgangsendstufe führen (PWMi) und müssen anschließend im Control-Word (0x7050:07 Reset) quittiert werden
Fehler/Warnung der PWM-Stufe
Index (hex) | Warnung | Bedeutung |
---|---|---|
A050:02 | Overtemperature | ab 100°C |
A050:06 | Short circuit | Es ist ein Überstrom/Kurzschluss von mehr als 105% des Nennstromes für mehr als 200 ms aufgetreten |
Steuer- (Us) und Peripheriespannung (Up) der EP8309
Prozessdatum DEV Input | Bedeutung |
---|---|
Undervoltage Us | Warnung unterhalb 18 VDC |
Undervoltage Up | Warnung unterhalb 18 VDC |