Kalibrierung
Hersteller-Kalibrierung , Index 0x80n0:0B
Die Freigabe des Hersteller-Abgleichs erfolgt über den Index 0x80n0:0B. Die Parametrierung erfolgt über die Indizes
- 0x80nF:01
Offset Thermoelement (Herstellerabgleich) - 0x80nF:02
Gain Thermoelement (Herstellerabgleich) - 0x80nF:03
Offset Vergleichsstelle [Pt1000] (Herstellerabgleich) - 0x80nF:04
Gain Vergleichsstelle [Pt1000] (Herstellerabgleich)
Hersteller- und Anwender-Kalibrierung Die Aktivierung der Anwender-Kalibrierung (Index 0x80n0:0A) sollte nur anstatt der Herstellerkalibrierung (Index 0x80n0:0B) durchgeführt werden und ist in der Regel nur in Ausnahmefällen notwendig! |
Anwender-Kalibrierung , Index 0x80n0:0A
Die Freigabe der Anwender-Kalibrierung erfolgt über den Index 0x80n0:0A. Die Parametrierung erfolgt über die Indizes
- 0x80n0:17
Offset Thermoelement (Index 0x80nF:01, Anwenderabgleich) - 0x80n0:18
Gain Thermoelement (Index 0x80nF:02, Anwenderabgleich)
Anwender Skalierung, Index 0x80n0:01
Die Freigabe der Anwender-Skalierung erfolgt über den Index 0x80n0:01. Die Parametrierung erfolgt über die Indizes
- 0x80n0:11
Offset Anwender Skalierung
Der Offset beschreibt eine vertikale Verschiebung der Kennlinie um einen linearen Betrag.
Bei einer Auslösung von 0,1° entspricht 1 Digit(dez) einer Messwerterhöhung von 0,1°
Bei einer Auflösung von 0,01° entspricht 1 Digit(dez) einer Messwerterhöhung von 0,01 - 0x80n0:12
Gain Anwender Skalierung
Der Default-Wert 65536(dez) entspricht Gain = 1.
Bestimmung des neuen Gain-Wertes für 2-Punkt-Abgleich durch Anwender, nach erfolgtem Offset-Abgleich:
Gain_neu = Referenztemperatur / Messwert x 65536(dez)
Berechnung der Prozessdaten
Der bei Beckhoff historisch begründete Begriff „Kalibrierung“ wird hier verwendet, auch wenn er nichts mit Abweichungsaussagen eines Kalibrierungszertifikates zu tun hat. Es werden hier faktisch die hersteller- oder kundenseitigen Abgleichdaten/Justagedaten beschrieben die das Gerät im laufenden Betrieb verwendet um die zugesicherte Messgenauigkeit einzuhalten.
Die Box nimmt permanent Messwerte auf und legt die Rohwerte ihres A/D-Wandlers ins ADC raw value-Objekten 0x80nE:01, 0x80nE:02. Nach jeder Erfassung des Analogsignals erfolgt die Korrekturberechnung mit den Hersteller- und Anwender Abgleichdaten sowie der Anwenderskalierung wenn diese aktiviert sind (s. folgendes Bild).
Berechnung | Bezeichung |
---|---|
XADC | Ausgabe des A/D Wandlers |
XF | Ausgabe Wert nach dem Filter |
YH = (XADC – BH) x AH x 2-14 | Messwert nach Hersteller-Abgleich, |
YA = (YH – BA) x AA x 2-14 | Messwert nach Hersteller- und Anwender -Abgleich |
YS= YA x AS x 2-16 + BS | Messwert nach Anwender-Skalierung |
Name | Bezeichnung | Index |
---|---|---|
XADC | Ausgabe Wert des A/D Wandlers | 0x80nE:01 |
XF | Ausgabe Wert nach dem Filter | - |
BH | Offset der Hersteller-Abgleich (nicht veränderbar) | 0x80nF:01 |
AH | Gain der Hersteller-Abgleich (nicht veränderbar) | 0x80nF:02 |
BA | Offset der Anwender-Abgleich (aktivierbar über Index 0x80n0:0A) | 0x80n0:17 |
AA | Gain der Anwender-Abgleich (aktivierbar über Index 0x80n0:0A) | 0x80n0:18 |
BS | Offset der Anwender-Skalierung (aktivierbar über Index 0x80n0:01) | 0x80n0:11 |
AS | Gain der Anwender-Skalierung (aktivierbar über Index 0x80n0:01) | 0x80n0:12 |
YS | Prozessdaten zur Steuerung | - |
Messergebnis Die Genauigkeit des Ergebnisses kann sich verringern, wenn durch eine oder mehrere Multiplikationen der Messwert kleiner als 32767 / 4 beträgt. |