Limit 1 Status-Variable der Grenzwert-Überwachung 0: Die Grenzwert-Überwachung ist deaktiviert 1: Der Messwert ist kleiner als der Grenzwert 2: Der Messwert ist größer als der Grenzwert 3: Der Messwert ist genauso groß wie der Grenzwert
Limit 2 Status-Variable der Grenzwert-Überwachung
Error Der aktuelle Messwert „Value“ ist ungültig. Mögliche Gründe: Leitungsbruch, Underrange, Overrange
TxPDO State Wenn dieses Bit TRUE ist, ist der aktuelle Messwert „Value“ ungültig.
TxPDO Toggle Die Box invertiert dieses Bit jedes Mal, wenn sie den Messwert „Value“ in den Prozessdaten aktualisiert. Dies lässt einen Rückschluss auf die aktuell benötigte Wandlungszeit zu.
Value Der aktuelle Messwert. Einheit: 1/10 °C.
TC Inputs Channel 2 bis 4
Die Prozessdatenobjekte von Kanal 2…4 sind genauso aufgebaut wie die von Kanal 1.