Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.3

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Strukturupdate

2.2

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Strukturupdate

2.1

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Hinweis zum ESD-Schutz eingefügt
  • Kapitel "Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit" eingefügt
  • Kapitel "ATEX - Besondere Bedingungen" ausgetauscht gegen Kapitel "ATEX - Besondere Bedingungen (Standardtemperaturbereich)"

2.0

  • Migration
  • Strukturupdate

1.4

  • Update "Technische Daten"

1.3

  • Update "Technische Daten", Anschlussbild

1.2

  • Hinweis zur Firmware-Kompatibilität eingefügt

1.1

  • EL9560 hinzugefügt

1.0

  • Erste Veröffentlichung

0.2

  • Korrekturen & Ergänzungen

0.1

  • Vorläufige Dokumentation für EL95xx