BK5151, FC51xx, CX mit CAN Interface und EL6751: D-Sub 9polig

Die CAN Busleitung wird an die FC51x1, FC51x2 CANopen Karten und bei der EL6751 CANopen Master-/Slaveklemme über 9polige Sub-D-Buchsen mit folgender Steckerbelegung angeschlossen.

Pin

Belegung

2

CAN low (CAN-)

3

CAN Ground (intern verbunden mit Pin 6)

6

CAN Ground (intern verbunden mit Pin 3)

7

CAN high (CAN+)

Die nicht aufgeführten Pins sind nicht verbunden.
Die Tragschienenkontaktfeder und der Steckerschirm sind durchverbunden.

Hinweis: an Pin 9 darf eine Hilfsspannung bis 30 VDC angeschlossen sein (wird von manchen CAN Geräten zur Versorgung der Transceiver genutzt).

BK5151, FC51xx, CX mit CAN Interface und EL6751: D-Sub 9polig 1:
Pinbelegung BK5151, EL6751

FC51x2:

BK5151, FC51xx, CX mit CAN Interface und EL6751: D-Sub 9polig 2:
FC51x2