Technische Daten
Technische Daten | EL6751-0000 | EL6751-0010 |
---|---|---|
Bus-System | CANopen | |
Variante | Master | Slave |
Anzahl Feldbuskanäle | 1 | |
Übertragungsrate | 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800 oder 1000 kBit/s | |
Bus-Interface | Stecker D-Sub 9-polig gemäß CANopen-Spezifikation, galvanisch entkoppelt | |
Busteilnehmer | maximal 127 Slaves | |
Kommunikation | CANopen-Netzwerkmaster und CANopen-Manager | CANopen-Slave |
Diagnose | Status-LEDs | |
Spannungsversorgung | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 230 mA | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/CANopen) | |
Konfiguration | mit TwinCAT System-Manager | |
Gewicht | ca. 70 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (angereiht: 23 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen / Kennzeichnungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |