LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
gleichmäßig blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
langsam blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
schnell blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
CC-Link (RUN) | grün | aus |
|
an | normaler Empfang vom Refresh- als auch vom Pollingsignal oder nur das Refreshsignal, nach der Teilnahme am Netzwerk | ||
CC-Link (ERR) | rot | aus |
|
an |
| ||
blinkend | Die Einstellungen wurden nach dem letzten Neustart / Reset geändert | ||
DIAG (CC-Link SD) | grün | aus |
|
an | Bei der Übertragung | ||
DIAG (CC-Link RD) | blau | aus |
|
| an | Erkennung des Trägers |