Technische Daten - PROFINET RT
Technische Daten | EL6631-0010 |
---|---|
PROFINET Version | RT Class 1 ConformanceClassB |
Anzahl der Device Schnittstellen )1 | 2 |
Topologie | beliebig |
Anzahl der Nutzdaten | 1 kByte In/Out |
Zykluszeit | ≥ 1 ms |
)1 siehe Kapitel Virtuelle PROFINET Devices
Switch Funktionalität Der Interne Switch wird beim Schalten in den Bootstrap Modus deaktiviert und steht während eines Firmware Updates nicht zur Verfügung. |