Einführung
Switch-Klemmen für Ethernet
Die Switch-Klemmen für Ethernet dienen dem dezentralen Anschluss beliebiger Ethernet-Geräte an den EtherCAT-Klemmenverbund. Die Ethernet-Kommunikation der angeschlossenen Geräte wird volltransparent und kollisionsfrei durch das EtherCAT-System weitergeleitet.
Die 4 Port Ethernet-Switchklemme EL6614 leitet die aus den Ports eingehenden Frames gezielt an die Zielports weiter. Im Vollduplex-Modus ermöglicht sie damit die kollisionsfreie Kommunikation der angeschlossenen Geräte untereinander.
Es können beliebig viele EL6601/EL6614 gleichzeitig und an beliebiger Position im EtherCAT-Klemmenverbund eingesetzt werden. Eine Konfiguration ist nicht erforderlich. Zusammen mit dem Netzwerkport am EtherCAT-Master arbeiten die EL6601/EL6614 wie ein virtueller Switch, dessen Ports im Feld verteilt sind. Der Backbone dieses Switches ist der EtherCAT-Feldbus.
Weitere Vorteile unterstreichen die besondere Eignung für den Einsatz im Industrieumfeld:
- kompakte Bauform im EtherCAT-Klemmengehäuse
- 10/100 Mbaud, halb- und voll-duplex, mit automatischer Baudratenerkennung
- Autocrossing (automatisches Erkennen gekreuzter Leitungen)
LED
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Link / Act | grün | Verbindung / Datenaustausch Feldbus | |
*Link/Act X1 - X4 | grün | Verbindung / Datenaustausch Ethernet-Port X1- X4 | |
Eth Err | rot | Fehleranzeige EtherCAT (siehe Diagnose) |
* nur EL6614
Anschlüsse
1 x RJ45 mit 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet (EL6601)
4 x RJ45 mit 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet (EL6614)