Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

4.7

  • Kapitel „Technische Daten“
  • Update Revisionsstand
  • Update Struktur

4.6

  • Kapitel „Hinweise zur Informationssicherheit“ergänzt
  • Update Struktur

4.5.

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“
  • Update Struktur
  • Update Hinweise
  • Update Revisionsstand
  • Kapitel Entsorgung hinzugefügt

4.4

  • Update Kapitel „Systembeispiele“
  • Struktur-Update

4.3

  • Update Kapitel “UL-Hinweise”
  • Update Kapitel “Technische Daten”
  • Update Kapitel “Firmware Kompatibilität”
  • Struktur-Update

4.2

  • Update Kapitel „Objektbeschreibung“
  • Struktur-Update
  • Revisionsstatus aktualisiert

4.1

  • Hinweis im Kapitel „Adressvergabe“ ergänzt
  • Struktur-Update
  • Revisionsstatus aktualisiert

4.0

  • Migration
  • Struktur-Update
  • Revisionsstatus aktualisiert

3.4

  • Struktur-Update
  • Kapitel "Technische Daten" aktualisiert
  • Revisionsstatus aktualisiert

3.3

  • Struktur-Update
  • Kapitel "Technische Daten" aktualisiert
  • Kapitel "Einführung" aktualisiert
  • Kapitel "Konfiguration am CX20x0 & CX50x0 System" eingefügt
  • Revisionsstatus aktualisiert

3.2

  • Struktur-Update
  • Kapitel "Technische Daten" aktualisiert
  • Kapitel "EtherCAT-PC als Netzwerk-Bridge" aktualisiert
  • Revisionsstatus aktualisiert

3.1

  • Struktur-Update
  • Kapitel "Technische Daten" aktualisiert
  • Kapitel "Montage und Verdrahtung" aktualisiert

Version

Kommentar

3.0

  • Hinweise zur Kabelredundanz ergänzt

2.9

  • Hinweise Subscriber Filter, Diagnosedaten ergänzt

2.8

  • Technische Hinweise ergänzt

2.7

  • Technische Hinweise ergänzt

2.6

  • Technische Hinweise ergänzt

2.5

  • Kapitel Firmware aktualisiert

2.4

  • Technische Hinweise Netzwerkvariablen ergänzt

2.3

  • Applikationsbeispiel ergänzt

2.2

  • Technische Hinweise ergänzt

2.1

  • Technische Hinweise (Subcriber, Publisher) ergänzt

2.0

  • Technische Hinweise und CoE Objekte ergänzt

1.9

  • Hinweis zur Einbaulage ergänzt

1.8

  • Technische Hinweise ergänzt

1.7

  • Technische Hinweise Netzwerkvariablen ergänzt

1.6

  • LED- und Portbeschreibung ergänzt

1.5

  • EL6614 ergänzt

1.4

  • Applikationsbeispiel ergänzt

1.3

  • Technische Daten ergänzt (Objekt Beschreibung)

1.2

  • Technische Daten ergänzt, Erläuterungen zu Mailboxkommunikation und Netzwerkvariablen ergänzt

1.1

  • Technische Daten ergänzt, UL Kennzeichnung ergänzt

1.0

  • Technische Daten ergänzt, erste Veröffentlichung

0.1

  • Vorläufige Dokumentation für EL6601