Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.7

  • Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“
  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Kapitel „Display“
  • Kapitel „Entsorgung“ hinzugefügt
  • Update Struktur

2.6

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Struktur-Update

2.5

  • Update Kapitel „Anwendungsbeispiele“
  • Update Kapitel „Firmware Kompatibilität“
  • Struktur-Update

2.4

  • Update Kapitel „UL-Hinweise“
  • Update Kapitel „Firmware Kompatibilität“
  • Struktur-Update

2.3

  • Update Kapitel „Zähler und Zeitmessung“
  • Struktur-Update

2.2

  • Update Kapitel „Hinweise zur Dokumentation“
  • Korrektur Kapitel „Technische Daten“
  • Kapitel „TwinCAT Quick Start“ eingefügt

2.1

  • Update Kapitel „Objektbeschreibung“
  • Update Kapitel „Display“
  • Update Revisionsstand

2.0

  • Migration
  • Update Revisionsstand

1.2

  • Korrekturen
  • 1. Veröffentlichung

1.1

  • Korrekturen

1.0

  • Vorläufige Dokumentation für EL6090