Technische Daten
Technische Daten | EL6021-0021 |
---|---|
Übertragungskanäle | TxD und RxD, voll-/halbduplex |
Übertragungsrate | 2400...115200 Baud, |
Datenpuffer | 864 Byte Empfangspuffer, 128 Byte Sendepuffer |
Besondere Funktion | Vergrößerte BIAS-Widerstände |
Bitübertragung | mit Differenzsignal |
Pegel Schnittstelle | RS485/422 |
Bitverzerrung | - |
Leitungslänge | max. 1000 m (Twisted Pair) |
Leitungsimpedanz | 120 Ω |
Bereitstellung externe Versorgung | - |
Diagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 170 mA |
Potenzialtrennung | 500 V |
Bitbreite im Prozessabbild | 1 x 8 Bit Control/Status, Inputs/Outputs: 3 x 8 Bit Nutzdaten oder |
Konfiguration | keine Adresseinstellung erforderlich |
Gewicht | ca. 55 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |