EL5151-0021 - LEDs und Anschlussbelegung
EL5151-0021 - LEDs
LED | Farbe | Bedeutung |
---|---|---|
A, B, C | grün | blinkend, wenn Impulse an den Eingängen anstehen |
Latch | grün | leuchtet, wenn ein Signal am Latch Eingang ansteht |
Ausgang 1 | grün | Leuchtet, wenn Eingang gesetzt ist (24 VDC) |
EL5151-0021 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
---|---|---|
A | 1 | Encoder-Eingang A |
Ausgang 1 | 2 | 0 V, 24 V |
0 V | 3 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 7 und negativem Power-Kontakt) |
C | 4 | Encoder-Eingang C |
B | 5 | Encoder-Eingang B |
+24 V | 6 | +24 V (intern verbunden positivem Power-Kontakt) |
0 V | 7 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstelle 3 und negativem Power-Kontakt) |
Latch 24 V | 8 | Latch-Eingang |