Eingänge

Funktionen der Eingänge

Die Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Funktionen der Eingänge. Lesen Sie die genaue Beschreibung der Funktionen in den jeweiligen Kapiteln.

Zählerstand

SPS Variable

Gate/Latch-Eingang (Latch extern)

Setzen

Setzen aktivieren:
0x70n0:03 „Set counter“ = TRUE

auf den Wert:
0x70n0:11 „Set counter value“

Setzen aktivieren:
0x70n0:0A/0B „Set counter on latch extern on positive/negative edge“ = TRUE

auf den Wert:
0x70n0:11 „Set counter value“

Reset

-

Reset aktivieren:
0x80n0:02 „Enable extern reset“

auf den Wert:
0x80n1:1B „Reset counter value"

Speichern

-

Speichern aktivieren:
0x70n0:02/04 „Enable latch extern on positive/negative edge“ = TRUE

Aktuellen Zählerwert speichern in:
0x60n0:12 „Latch value“

Sperren

Sperren:
0x70n0:09 „Set software gate“ = TRUE

Sperren aktivieren

mit HIGH-Pegel:
0x80n0:04 „Gate polarity“ = 1

mit LOW-Pegel:
0x80n0:04 „Gate polarity“ = 2