EL5122 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
---|---|---|
A1 | 1 | Encoder-Eingang A1 |
B1 | 2 | Encoder-Eingang B1 |
A2 | 3 | Encoder-Eingang A2 |
B2 | 4 | Encoder-Eingang B2 |
+Ue1 | 5 | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) |
-Uo1 | 6 | 0 V Encoder-Versorgung |
Gate/Latch1 | 7 | Gate/Latch-Kombi-Eingang für Encoder 1 |
n.c. | 8 | Klemmstelle nicht beschalten |
n.c. | 9 | Klemmstelle nicht beschalten |
n.c. | 10 | Klemmstelle nicht beschalten |
n.c. | 11 | Klemmstelle nicht beschalten |
n.c. | 12 | Klemmstelle nicht beschalten |
+Ue2 | 13 | Encoder-Versorgung (5 V default, parametrierbar 12 V, 24 V) |
-Uo2 | 14 | 0 V Encoder-Versorgung |
Gate/Latch2 | 15 | Gate/Latch-Kombi-Eingang für Encoder 2 |
n.c. | 16 | Klemmstelle nicht beschalten |
Einstellung der Geberversorgung über Index 0x8001:17 Die Geberversorgung wird für beide Kanäle zentral über den Index 0x8001:17 (Kanal 1) eingestellt. Der entsprechende Index 0x8011:17 des zweiten Kanals hat keine Parametrierungsfunktion. |
Hinweis | |
Geberversorgungsspannung einstellen
|