EL5122 - Technische Daten
Technische Daten | EL5122 |
---|---|
Encodertyp | Inkremental, single-ended (TTL, Open Collector), Zähler, Impulsgeber |
Geberanschluss | Single-Ended-Anschluss (TTL, Open Collector): A, B Zähler, Impulsgeber: A, B |
Anzahl Kanäle | 2 x A, B |
Zusätzliche Eingänge | Gate/Latch (24 VDC, tON > 1 µs) pro Kanal |
Geberbetriebsspannung | 5 VDC (voreingestellt), 12 VDC, 24 VDC umschaltbar, |
Zähler | 32 Bit (voreingestellt) oder 16 Bit umschaltbar |
Grenzfrequenz | TTL-Mode: 4 Mio. Inkremente/s bei 4-fach Auswertung, entspricht 1 MHz Open Collector: 400.000 Inkremente/s bei 4-fach Auswertung, entspricht 100 kHz |
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung (voreingestellt), 2-fach-, 1-fach-Auswertung umschaltbar |
Auflösung Mikroinkremente | nein |
Drahtbrucherkennung zum Geber | nein |
Distributed Clocks | ja |
Timestamp | nein |
Besondere Funktionen | Periodendauer-, Frequenz- und Geschwindigkeitsmessung |
Zykluszeit | min. 100 µs |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 190 mA |
Stromaufnahme aus den Powerkontakten | 10 mA + Last |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 50 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).