Eingänge 1-Kanal-Betrieb

Funktionen der Eingänge im 1-Kanal-Betrieb

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Eingänge ist von der Betriebsart abhängig.
Die Tabelle gibt einen kurzen Überblick über die Funktionen der Eingänge der EL5112 im 1-Kanal-Betrieb.
Lesen Sie die genaue Beschreibung der Funktionen in den jeweiligen Kapiteln.

1-Kanal Betrieb: 1 x ABC

Zählerstand

SPS Variable

Nullimpuls C

Latch-Eingang

Gate/Latch-Eingang

Setzen

Setzen aktivieren:
0x7000:03 „Set counter“ = TRUE

auf den Wert:
0x7000:11 „Set counter value“

Setzen aktivieren:
0x7000:08 „Set counter on latch C“ = TRUE

auf den Wert:
0x7000:11 „Set counter value“

Setzen aktivieren:
0x7000:0A/0B „Set counter on latch extern on positive/negative edge“ = TRUE

auf den Wert:
0x7000:11 „Set counter value“

-

Reset

-

Reset aktivieren:
0x8000:01 „Enable C reset“

auf den Wert:
0x8001:1B „Reset counter value“

Reset aktivieren:
0x8000:02 „Enable extern reset“

auf den Wert:
0x8001:1B „Reset counter value“

-

Speichern

-

Speichern aktivieren:
0x7000:01 „Enable latch C“ = TRUE

Aktuellen Zählerwert speichern in:
0x6000:12 „Latch value“

Speichern aktivieren:
0x7000:02/04 „Enable latch extern on positive/negative edge“ = TRUE

Aktuellen Zählerwert speichern in:
0x6000:12 „Latch value“

Speichern über latch-2-Eingang aktivieren:
0x7000:0C/0D „Enable latch extern 2 on positive/negative edge“ = TRUE

Aktuellen Zählerwert speichern in:
0x6000:22 „Latch value 2“

Sperren

Sperren:
0x7000:09 „Set software gate“ = TRUE

-

-

Sperren aktivieren

mit HIGH-Pegel:
0x8000:04 „Gate polarity“ = 1

mit LOW-Pegel:
0x8000:04 „Gate polarity“ = 2