Übersicht EL5101-00xx - Serie
Technische Daten | EL5101 | EL5101-0090 | EL5101-0010 | EL5101-0011 | |
---|---|---|---|---|---|
Geberanschluss | A, ¬A, B, ¬B, C, ¬C (RS422 Differenzeingänge): auch Single-ended-Anschluss (5 V ±20 %) möglich (für EL5101 ab Hardware 09) | A, ¬A, B, ¬B, C, ¬C (RS422 Differenzeingänge) | |||
zusätzliche Eingänge | Gate, Latch (24 VDC, beide max. 1 MHz zulässig), | - | |||
Geberbetriebsspannung/Geberversorgung | 5 VDC (-5 % bis +10 %) | ||||
Geberausgangsstrom | 0,5 A | ||||
Zähler | 16 Bit, 16/32 Bit umschaltbar | 32 Bit | |||
Nullimpuls Latch | 16 Bit, 16/32 Bit umschaltbar | - | |||
Grenzfrequenz | 4 Mio. Inkremente bei 4-fach-Auswertung entspricht 1 MHz | 20 Mio. Inkremente bei 4-fach-Auswertung entspricht 5 MHz | |||
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung | ||||
Distributed Clocks | im erweiterten Betriebsmodus | ja | |||
Drahtbrucherkennung zum Geber | im erweiterten Betriebsmodus | ja | |||
Zykluszeit | min. 100 µs | min. 500 µs | |||
Wandlungszeit | - | 10 µs / 100 kSps | |||
Oversampling-Faktor | - | n = 1…100, wählbar | |||
MTBF (+55°C) | - | > 790.000 h | - |
Funktionen | EL5101 | EL5101-0090 | EL5101-0010 | EL5101-0011 |
---|---|---|---|---|
Gate- und Latch-Funktion | ja | ja | ja | nein |
Mikroinkremente | im erweiterten Betriebsmodus | ja | nein | nein |
Zeitstempelung von Flanken | im erweiterten Betriebsmodus | ja | ja | nein |
Periodendauer- und Frequenzmessung | ja | ja | ja | nein |
Vor-/Rückwärtszähler | ja | ja | nein | nein |
Filter | ja | ja | ja | nein |
Oversampling-Prinzip | nein | nein | nein | ja |
TwinSAFE Single Channel | nein | ja | nein | nein |