Technische Daten
Technische Daten | EL5042 |
---|---|
Encodertyp | BiSS-C, unidirektional |
Anzahl Kanäle | 2 |
Geberanschluss | D+, D-, C+, C- |
Geberbetriebsspannung/Geberversorgung | wahlweise 5 VDC oder 9 VDC |
Geberausgangsstrom | max. 0,5 A für beide Kanäle |
Versorgungsspannung Elektronik | 24 VDC (über Powerkontakte) |
Auflösung | max. 64 Bit Positionswert, 2 Bit Status, 8 Bit CRC |
Übertragungsraten | max. 10 MHz, einstellbar |
Stromaufnahme Powerkontakte | 150 mA typ. |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Distributed-Clocks | ja |
Besondere Eigenschaften | Baudrate, Datenlänge einstellbar, zwei Statusbits (Error und Warning) separat auswertbar |
Konfiguration | über EtherCAT Master/CoE |
Gewicht | ca. 50 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).