Verdrahtung
WARNUNG | |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Klemmen für Standardverdrahtung ELxxxx/KLxxxx und für steckbare Verdrahtung ESxxxx/KSxxxx
Bis zu acht Klemmstellen ermöglichen den Anschluss von massiven oder feindrähtigen Leitungen an die Busklemme. Die Klemmstellen sind in Federkrafttechnik ausgeführt. Schließen Sie die Leitungen folgendermaßen an:
- Öffnen Sie eine Klemmstelle, indem Sie einen Schraubendreher gerade bis zum Anschlag in die
viereckige Öffnung über der Klemmstelle drücken. Den Schraubendreher dabei nicht drehen oder hin und her bewegen (nicht hebeln). - Der Draht kann nun ohne Widerstand in die runde Klemmenöffnung eingeführt werden.
- Durch Rücknahme des Druckes schließt sich die Klemmstelle automatisch und hält den Draht sicher und dauerhaft fest.
Den zulässigen Leiterquerschnitt entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.
Klemmengehäuse | ELxxxx, KLxxxx | ESxxxx, KSxxxx |
Leitungsquerschnitt (massiv) | 0,08 ... 2,5 mm2 | 0,08 ... 2,5 mm2 |
Leitungsquerschnitt (feindrähtig) | 0,08 ... 2,5 mm2 | 0,08 ... 2,5 mm2 |
Leitungsquerschnitt (Aderleitung mit Aderendhülse) | 0,14 ... 1,5 mm2 | 0,14 ... 1,5 mm2 |
Abisolierlänge | 8 ... 9 mm | 9 ... 10 mm |
High-Density-Klemmen (HD-Klemmen) mit 16 Klemmstellen
Bei den HD-Klemmen erfolgt der Leiteranschluss bei massiven Leitern werkzeuglos, in Direktstecktechnik, das heißt der Leiter wird nach dem Abisolieren einfach in die Klemmstelle gesteckt. Das Lösen der Leitungen erfolgt, wie bei den Standardklemmen, über die Kontakt-Entriegelung mit Hilfe eines Schraubendrehers. Den zulässigen Leiterquerschnitt entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.
Klemmengehäuse | HD-Gehäuse |
Leitungsquerschnitt (massiv) | 0,08 ... 1,5 mm2 |
Leitungsquerschnitt (feindrähtig) | 0,25 ... 1,5 mm2 |
Leitungsquerschnitt (Aderleitung mit Aderendhülse) | 0,14 ... 0,75 mm2 |
Leitungsquerschnitt (ultraschall-litzenverdichtet) | nur 1,5 mm2 (siehe Hinweis) |
Abisolierlänge | 8 ... 9 mm |