Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

Wird eine EL40xx in die TwinCAT Konfiguration eingebaut, erscheinen je nach Klemme die möglichen Ausgangskanäle, z. B. hier die EL4038:

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme 1:
Prozessdaten der EL4038

Im Fall der EL4038 sind hier 8 Sätze an Echtzeit-Prozessdaten (rot) vorhanden, für jeden Ausgabekanal einer.

Die Kanalvariablen „Analog output“ sind vom Typ INT, also 16 Bit mit Vorzeichen, auch bei den unipolaren Ausgangsklemmen 0…10V, 0/4…20mA.

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme 2:
Anzeige der Variablengröße am Bsp. „AO Outputs Channel 1“

Die Kanalvariablem müssen zum Betrieb mit der entsprechenden programmseitigen Variablen verknüpft werden. Verknüpfte Variablen werden durch einen Pfeil gekennzeichnet (s. folgende Abb.).

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme 3:
Anzeige der verknüpften Variable im TwinCAT Baum

Ist dies geschehen und die TwinCAT Konfiguration aktiviert, gibt die EL40xx bereits die entsprechenden Analogwerte elektrisch aus.

Der Ausgang wird dann aus der Steuerung zyklisch beschrieben, hier beispielsweise mit einer Spannungsrampe zum Test:

Kurzanleitung zur Inbetriebnahme 4:
Ausgabe der Analogwerte am Bsp. einer Spannungsrampe

Damit ist die grundsätzlich Inbetriebnahme abgeschlossen.