LEDs und Anschlussbelegung
WARNUNG | |
Stromwandler nicht im Leerlauf betreiben! Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die EL3783 an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen! |
WARNUNG | |
Erdung der Klemmstelle N bei Strommessung! Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nullleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung der EL3783 zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden! |
Linke Seite | Rechte Seite | ||||
---|---|---|---|---|---|
Klemmstelle | Beschreibung | Klemmstelle | Beschreibung | ||
Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | ||
IL1 | 1 | Eingang Strommessung der Phase L1 | L1 | 1' | Eingang Spannungsmessung der Phase L1 |
IL2 | 2 | Eingang Strommessung der Phase L2 |
| 2' | n.c. |
IL3 | 3 | Eingang Strommessung der Phase L3 | L3 | 3' | Eingang Spannungsmessung der Phase L3 |
| 4 | n.c. | N | 4' | Nullleiter |
IL1' | 5 | Ausgang Strommessung der Phase L1 |
| 5' | n.c. |
IL2' | 6 | Ausgang Strommessung der Phase L2 | L2 | 6' | Eingang Spannungsmessung der Phase L2 |
IL3' | 7 | Ausgang Strommessung der Phase L3 |
| 7' | n.c. |
N | 8 | Nullleiter | N | 8' | Nullleiter |
LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
IL1 OK | grün | an | Strom IL1 ok |
IL1 Error | rot | an | Überstrom an L1. |
IL2 OK | grün | an | Strom IL2 ok |
IL2 Error | rot | an | Überstrom an L2. |
IL3 OK | grün | an | Strom IL3 ok |
IL3 Error | rot | an | Überstrom an L3. |
L1 OK | grün | an | Spannung an L1 ok |
L1 Error | rot | an | Überspannung an L1. Spannung > 737 V (L1-N) |
L2 OK | grün | an | Spannung an L2 ok |
L2 Error | rot | an | Überspannung an L2. Spannung > 737 V (L2-N) |
L3 Error | rot | an | Überspannung an L3. Spannung > 737 V (L3-N) |
L3 OK | grün | an | Spannung an L3 ok |
Error | rot | an | Andere Fehler (logische ODER-Verknüpfung) |
Verdrahtung und Messmethoden
Beispiele für Verdrahtungen bei Messungen im Dreiphasen-Netz
VORSICHT | |
Beschädigung der Geräte möglich! Die ordnungsgemäße Absicherung des Spannungsmesspfades in Abhängigkeit der Messgröße und ein ausreichender Transientenschutz sind durch den Anwender sicher zu stellen! |