Grundlagen zur Funktion
Effektivwert (eff)-Angaben Alle Wechselwert-Angaben wie RMS- oder Effektivwert-Angaben (eff) in dieser Dokumentation beziehen sich auf ein 50/60 Hz-3-Phasennetz mit sinusförmiger Verlaufsform. |
Die EL3773 verfügt über 6 analoge Eingangskanäle die simultan in ihrem jeweiligen Messbereich erfasst werden. Die Eigenschaften werden im Folgenden in der Reihenfolge der Datenverarbeitung besprochen.
Eingangsfilter
Jeder Kanal verfügt über einen über die CoE-Einstellung 0x8000:15 parametrierbaren Tiefpass-Filter 5.Ordnung mit Bessel-Charakteristik. Die entsprechenden Anti-Aliasing-Filter sind vor- bzw. nachgeschaltet und werden automatisch angepasst.
Die Filter-Einstellung des Kanal 1 gilt auch für die Kanäle 2..6, das entsprechende CoE-Objekt kann in diesen Kanälen nicht beschrieben werden. Alle 6 Eingangskanäle unterliegen also derselben Filterkennlinie.
Der Eingangsfilter kann nicht deaktiviert werden.
Es stehen folgende Stufen zur Auswahl:
- 200 Hz
- 500 Hz
- 1 kHz
- 1.5 kHz
- 2.5 kHz
- 5 kHz
- 15 kHz
Entsprechend kann der Amplitudenverlauf dargestellt werden:
Veränderungen im CoE-Verzeichnis Bei Veränderungen der CoE-default-Parameter sollten unbedingt korrespondierende Werte in die StartUp-Liste eingetragen werden, damit im Austauschfall die EL3773 wieder wie in der Applikation vorgesehen arbeitet. |