LEDs und Anschlussbelegung
Anschlussbelegung EL3681
Klemmstelle |
Nr. |
Kommentar |
---|---|---|
V |
1 |
Anschlusspunkt für Spannungsmessung (intern verbunden mit Klemmstelle 5) |
COM |
2 |
Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 6) |
10 A |
3 |
Anschlusspunkt für Strommessung, 10 A Bereich |
Shield |
4 |
Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
V |
5 |
Anschlusspunkt für Spannungsmessung (intern verbunden mit Klemmstelle 1) |
COM |
6 |
Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 2) |
1 A |
7 |
Anschlusspunkt für Strommessung, 1 A Bereich |
Shield |
8 |
Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
LEDs
LED |
Farbe |
Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN |
grün |
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus |
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
blinkend |
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz |
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an |
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Term. Error |
rot |
Es ist ein Fehler aufgetreten (siehe Kapitel "Fehlerbehandlung und Diagnose") | |
Voltage |
grün |
Anzeige für Spannungsmessung | |
Current |
grün |
Anzeige für Strommessung |