Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.0

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Struktur-Update

2.9

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Struktur-Update

2.8

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Kapitel „Entsorgung“ hinzugefügt
  • Struktur-Update

2.7

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Struktur-Update

2.6

  • Ergänzung EL3681-0020 und EL3681-0030
  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Struktur-Update
  • Update Revisionsstatus

2.5

  • Update Kapitel „UL-Hinweise“
  • Struktur-Update

2.4

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Struktur-Update
  • Update Revisionsstand

2.3

  • Update Kapitel "Beispielprogramm"
  • Struktur-Update
  • Update Revisionsstand

2.2

  • Hinweis zum ESD Schutz eingefügt
  • Kapitel "Hinweise zu analogen Spezifikationen" eingefügt

2.1

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Korrektur Technische Daten
  • Update Kapitel "TwinCAT 2.1x" -> Kapitel "TwinCAT Entwicklungsumgebung" und Kapitel "TwinCAT Quick Start"
  • Update Revisionsstand

2.0

  • Migration
  • Struktur-Update

1.6

  • Struktur-Update
  • Update Kapitel "Technische Daten"

1.5

  • Update Kapitel "Funktionsgrundlagen"

1.4

  • Update Firmware Status
  • Update Kapitel "Technologie

1.3

  • Update Firmware Status
  • Update Anwendungshinweis

1.2

  • Update TrueRMS, Crest-Faktor

1.1

  • Update LED Beschreibung

1.0

  • Erste Veröffentlichung

0.2

  • Ergänzungen und Korrekturen

0.1

  • vorläufige Dokumentation für EL3681